TPS65224-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 输入电源:3V 至 5.5V
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C(环境温度)
- HBM 分类等级 2
- CDM 分类等级 C4A
- 以功能安全合规型为目标
- 专为功能安全应用开发
- 在产品发布时将会提供有助于 ISO26262 系统设计的文档
- 以系统完整性达到 ASIL-D 级为目标
- 以硬件完整性高达 ASIL-B 级为目标
- 所有输出电源轨上的欠压和过压监测和电流限制
- 适用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
- 看门狗(触发或问答)
- 误差信号监控器(电平或 PWM)
- 温度警告和热关断
- 电压监测器内置自检
- BUCK1 + BUCK2 高效直流/直流降压转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V(双相输出为 0.5V 至 1.2V)
- 输出电流: 5 A(单相),10A(双相)
- 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
- BUCK3 + BUCK4 高效直流/直流降压转换器
- 输出电压:0.5V 至 3.3V
- 输出电流:2A
- 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
- 两个具有可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
- 输出电压:调节模式下为 0.6V 至 3.3V,负载开关模式下为 1.7V 至 3.3V
- 输出电流:400mA
- 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压降 (LDO) 线性稳压器
- 输出电压:调节模式下为 1.2V 至 3.3V,负载开关模式下为 2.2V 至 3.6V
- 输出电流:300mA
- 6 个可配置通用输入/输出 (GPIO) 引脚,复位和安全状态输出
- 1 个 12 位 ADC
- OTP 可配置电源序列
- 36 引脚,5mm × 6mm,QFN 封装,间距为 0.5mm
TPS65224-Q1 器件满足各种安全相关的应用中新型处理器和平台的电源管理要求。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,因此适用于各种汽车应用。该器件具有四个降压直流/直流 (BUCK) 转换器,其中两个可用于双相配置。此外,该器件具有三个低压降 (LDO) 稳压器,这些稳压器也可用作负载开关。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65224-Q1 具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO 且适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC) 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 7日 |
产品概述 | 为 AM62Px 器件供电的 PMIC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |
证书 | TPS65224Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 30日 |
设计和开发
电源解决方案
了解包含 TPS65224-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
评估板
TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 评估模块
TPS65224Q1EVM 电路板可用于为汽车和工业应用测试、演示、调试和配置 TPS6522x 电源管理 IC。板载器件为 TPS6522430-Q1,其降压转换器具有 2+1+1 相配置,具有一个 10A 输出和两个 2A 输出。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-HR (RAH) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。