TPS65133

正在供货

双电源转换器,±5V、250mA 双路输出电源

产品详情

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -5 Source driver voltage (max) (V) 5 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 5 V_POS (max) (V) 5 V_NEG (min) (V) -5 V_NEG (max) (V) -5 Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -5 Source driver voltage (max) (V) 5 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 5 V_POS (max) (V) 5 V_NEG (min) (V) -5 V_NEG (max) (V) -5 Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DPD) 12 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围 2.9V 至 5.0V
  • 固定 5.0V V正向输出电压
    • 1% 输出电压精度
  • 固定 5.0V V负向输出电压
    • 1% 输出电压精度
  • V正向至 V负向区间内高达 250mA 的输出电流
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 运行在连续传导模式 (CCM) 以实现无噪声输出电压
  • 升压转换器能够运行在“下行模式”下(VIN 接近或高于 V正向
  • 高转换器效率
  • 短路保护
  • 热关断
  • 3mm × 3mm 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • LCD 偏置
  • 有源矩阵 OLED
  • 运算放大器电源
  • 普通 ±5V 电源

  • 输入电压范围 2.9V 至 5.0V
  • 固定 5.0V V正向输出电压
    • 1% 输出电压精度
  • 固定 5.0V V负向输出电压
    • 1% 输出电压精度
  • V正向至 V负向区间内高达 250mA 的输出电流
  • 出色的线路和负载瞬态响应
  • 运行在连续传导模式 (CCM) 以实现无噪声输出电压
  • 升压转换器能够运行在“下行模式”下(VIN 接近或高于 V正向
  • 高转换器效率
  • 短路保护
  • 热关断
  • 3mm × 3mm 12 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • LCD 偏置
  • 有源矩阵 OLED
  • 运算放大器电源
  • 普通 ±5V 电源

TPS65133 被设计成驱动需要一个正向和负向电源轨的 LCD 显示屏。 它还可被用作一个为运算放大器,或者为其它要求相似正向和负向电源的器件供电的普通 ±5V 电源。 此器件集成了一个升压转换器和一个适合于电池供电类产品的反相降压-升压转换器。

TPS65133 被设计成驱动需要一个正向和负向电源轨的 LCD 显示屏。 它还可被用作一个为运算放大器,或者为其它要求相似正向和负向电源的器件供电的普通 ±5V 电源。 此器件集成了一个升压转换器和一个适合于电池供电类产品的反相降压-升压转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65130 正在供货 具有双通道正负输出(300mA 典型值)的双电源转换器 This product has the ability to go up to +/-15V instead of being fixed at +/-5.0V.
TPS65132 正在供货 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器 This product is +/-4...6V at 80mA (compared to being fixed at +/-5.0V at 250mA).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ±5V,250mA 双输出电源 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 9月 23日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
应用手册 Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) 2017年 8月 28日
技术文章 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
EVM 用户指南 TPS65133 Evaluation Module 2015年 5月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5V 分离轨转换器评估模块

TPS65133 EVM 用于评估该器件能否正常驱动需要正负电源轨的 LCD 显示屏。TPS65133 还可用作普通 ±5 V 电源,用于向运算放大器或其他需要相似正负电源的器件供电。此器件集成了一个升压转换器和一个适用于电池供电型产品的反相降压-升压转换器。该 EVM 包含所有用于 TPS65133 供电、运行和负载(具体视其可能性而定)的连接器和跳线。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DPD) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频