TPS62746

正在供货

采用 WCSP 封装且具有输入电压开关的超低功耗直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS62840 正在供货 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器 Ultra-low IQ of 60 nA and higher output current up to 750 mA available
TPS62843 正在供货 1.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器 Smaller solution size for 275-nA IQ and 0.4-V to 3.6-V VOUT

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.8, 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.3 Vin (min) (V) 2 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 1.8, 3.3 Iq (typ) (µA) 0.3 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFP) 8 1.8 mm² 1 x 1.8
  • 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
  • 启动后的输入电压低至 2.0V
  • 300mA 输出电流
  • 360nA 工作静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 1.2V 和 1.8V
  • 输出电压放电
  • 1mA/150Ω 集成输入电压开关
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装
  • 输入电压范围 VIN:2.15V 至 5.5V
  • 启动后的输入电压低至 2.0V
  • 300mA 输出电流
  • 360nA 工作静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 节能模式操作
  • 可选输出电压
    • 1.2V 和 1.8V
  • 输出电压放电
  • 1mA/150Ω 集成输入电压开关
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总体解决方案尺寸小于 10mm2
  • 小型 1.6mm × 0.9mm 8 焊球 WCSP 封装

TPS62746 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。 TPS62746 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。

TPS62746 提供了两个可编程的输出电压(1.2V 和 1.8V),可通过一个电压选择引脚进行选择。The TPS62746 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。

TPS62746 集成有一个 1mA 开关,用于将 VIN 引脚上的电源电压连接至输出 VINSW。这一低电流开关可用于将电阻分压器与输入电源断开,通常搭配 ADC 使用以测量输入电压。

TPS62746 是一款高效降压转换器,具有典型值为 360nA 的超低静态电流。该器件经优化可搭配 2.2µH 电感和 10µF 输出电容正常工作。该器件采用 DCS-Control™ 技术,开关频率典型值为 1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至 10µA 负载电流及以下。 TPS62746 提供 300mA 的输出电流。启动后,该器件可在低至 2.0V 的输入电压下工作。因此,可直接由单节 Li-MnO2 纽扣电池为器件供电。

TPS62746 提供了两个可编程的输出电压(1.2V 和 1.8V),可通过一个电压选择引脚进行选择。The TPS62746 经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波 100% 模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧MOSFET。

TPS62746 集成有一个 1mA 开关,用于将 VIN 引脚上的电源电压连接至输出 VINSW。这一低电流开关可用于将电阻分压器与输入电源断开,通常搭配 ADC 使用以测量输入电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 6月 29日
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 8日
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
EVM 用户指南 TPS62746EVM-706 Evaluation Module 2015年 6月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62746EVM-706 — TPS6274x 超低 Iq 降压转换器评估模块

TPS62746EVM-706 旨在协助用户轻松评估和测试 TPS62746 的功能和性能。此 EVM 可将 2.0V 到 5.5V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.2V 或 1.8V 的调节输出电压。TPS62746 配有集成式 VIN 开关且采用 1.6 x 0.9 mm² WCSP 小型封装。它具有 360nA 的超低静态电流。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62746 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMBG7A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFP) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频