主页 电源管理 LED 驱动器 背光 LED 驱动器

TPS61500

正在供货

具有集成式 3A、40V 电源开关的高亮度 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS923655 正在供货 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、4A 升压或降压/升压 LED 驱动器 New device with inductive fast dimming and spread spectrum

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 93 Topology Boost Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 1 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Type Inductive Switching frequency (max) (kHz) 2200 Duty cycle (max) (%) 93 LED current per channel (mA) 400 Peak efficiency (%) 93 Topology Boost Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 输入电压范围为 2.9V 至 18V
  • 3A、40V 内部电源开关
    • 四个由 5V 输入供电的 3W LED
    • 八个由 12V 输入供电的 3W LED
  • 高效电源转换:效率高达 93%
  • 可由外部电阻器设置的频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 用户定义的软启动至满负载
  • 可编程过压保护
  • 模拟和纯 PWM 亮度调节
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 - 带 PowerPAD™
  • 输入电压范围为 2.9V 至 18V
  • 3A、40V 内部电源开关
    • 四个由 5V 输入供电的 3W LED
    • 八个由 12V 输入供电的 3W LED
  • 高效电源转换:效率高达 93%
  • 可由外部电阻器设置的频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 用户定义的软启动至满负载
  • 可编程过压保护
  • 模拟和纯 PWM 亮度调节
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 - 带 PowerPAD™

TPS61500 是一款具有集成式 3A、40V 电源开关的单片开关稳压器。它是适用于高亮度 1W 或 3W LED 的理想驱动器。该器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V 或 12V 稳压电源轨的应用。

通过外部传感器电阻器 R3 来设置 LED 电流,通过电流模式 PWM(脉宽调制)控制环路将反馈电压调节至 200mV,如典型应用电路 中所示。该器件支持通过模拟和纯 PWM 调光方法来实现 LED 亮度控制。将一个电容器连接至 DIMC 引脚可以配置要用于模拟调光的器件,LED 电流以与外部 PWM 信号的占空比成比例的方式进行变化。将 DIMC 引脚悬空可针对纯 PWM 调光对器件进行配置,此时平均 LED 电流是 PWM 信号的占空比乘以设定的 LED 电流。

该器件 具有 用于在启动期间限制浪涌电流的可编程软启动功能,并且具有其他内置保护 功能,如逐脉冲过流限制、过压保护和热关断。TPS61500 采用带 PowerPAD 的 14 引脚 HTSSOP 封装。

TPS61500 是一款具有集成式 3A、40V 电源开关的单片开关稳压器。它是适用于高亮度 1W 或 3W LED 的理想驱动器。该器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V 或 12V 稳压电源轨的应用。

通过外部传感器电阻器 R3 来设置 LED 电流,通过电流模式 PWM(脉宽调制)控制环路将反馈电压调节至 200mV,如典型应用电路 中所示。该器件支持通过模拟和纯 PWM 调光方法来实现 LED 亮度控制。将一个电容器连接至 DIMC 引脚可以配置要用于模拟调光的器件,LED 电流以与外部 PWM 信号的占空比成比例的方式进行变化。将 DIMC 引脚悬空可针对纯 PWM 调光对器件进行配置,此时平均 LED 电流是 PWM 信号的占空比乘以设定的 LED 电流。

该器件 具有 用于在启动期间限制浪涌电流的可编程软启动功能,并且具有其他内置保护 功能,如逐脉冲过流限制、过压保护和热关断。TPS61500 采用带 PowerPAD 的 14 引脚 HTSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成式 3A、40V 电源开关的 TPS61500 高亮度 LED 驱动器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 13日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 TPS61500 SEPIC Configuration 2018年 4月 5日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
应用手册 Analog Dimming With the TPS61500 Using an Analog Input Signal 2009年 4月 30日
EVM 用户指南 TPS61500EVM-369 User's Guide 2008年 7月 31日
更多文献资料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61500EVM-369 — TPS61500EVM-369 评估模块

TPS61500EVM-369 简化了 TPS61500 高亮度 LED 驱动器 IC 的评估过程。

TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频