TPS61299-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- 启动时的最小输入电压为 0.7V
- 输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.7V
- 输出电压范围:1.8V 至 5.5V(VSEL 引脚选择输出电压)
- 平均输入电流限制:1.2A
- VOUT 静态电流典型值为 95nA
- VIN 和 SW 关断电流典型值为 60nA
- VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 10µA 时效率高达 91%
- 效率高达 94 %(VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 200mA 时)
- EN 为低电平时真正断开
- 自动 PFM/PWM 模式转换
- VIN > VOUT 时自动直通
- 输出 SCP 和热关断保护
-
SOT563 封装 (1.6mm x 1.6mm)
TPS61299-Q1 是一款同步升压转换器,具有 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源解决方案。该器件在轻负载条件下以高效率运行,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。
TPS61299-Q1 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件的平均输入电流限制为 1.2A。具有 1.2A 电流限制的 TPS61299-Q1 可在 3V 至 5V 转换过程中支持高达 500mA 的输出电流,并且在 200mA 负载条件下可实现大约 94% 的效率。
TPS61299-Q1 在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。
TPS61299-Q1 在禁用时支持真正关断功能。
TPS61299-Q1 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61299-Q1 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 5日 |
功能安全信息 | TPS61299-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点