TPS61194
- 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
- 四路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- LED 灯串电流高达 100mA/通道
- 可以在外部组合输出,以便为每个灯串提供更高的电流
- 在 100Hz 时具有 10000:1 的高调光比
- 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
- 输出电压高达 45V
- 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
- 开关同步输入
- 展频,可实现更低的 EMI
- 丰富的故障检测功能
- 故障输出
- 输入电压 OVP 和 UVLO
- 开路和短路 LED 故障检测
- 热关断
- 极少的外部元件数量
TPS61194 是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,可灵活支持各类应用。该器件具有四路高精度电流阱,可组合使用以提高电流能力。
TPS61194 配备的集成式直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度地降低功耗。为了实现 EMI 控制,该直流/直流转换器支持针对开关频率进行展频以及使用专用引脚实现外部同步。
TPS61194 具有 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围,可为各种不同的应用提供可靠的支持。TPS61194 集成了丰富的故障检测功能。对于 100Hz 输入 PWM 频率,该器件支持 10000:1 的 PWM 亮度调节比率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61194EVM — TPS61194EVM 4 通道 LED 驱动器评估模块
TPS61194EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61194EVM 使用 TPS61194 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61194EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61194 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61194 Boost and SEPIC Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SNVMAZ4B.ZIP (185 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。