TPS61093-Q1

正在供货

具有集成功率二极管、符合 AEC-Q100 标准的汽车类 6V 输入电压、17V 输出电压、1.1A 升压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 900 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.1
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 1.6 Vin (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 1200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Output discharge, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 1.7 Vout (max) (V) 17 Iq (typ) (µA) 900 Duty cycle (max) (%) 93 Switch current limit (typ) (A) 1.1
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出时的效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • 负载放电路径(IC 关断后)
  • 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装

应用

  • 有机发光二极管 (OLED) 电源
  • 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
  • 输入范围:1.6V 至 6V
  • 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
  • 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
  • 1.2MHz 固定开关频率
  • 15V 输出时的效率高达 88%
  • 过载和过压保护
  • 可编程软启动
  • 负载放电路径(IC 关断后)
  • 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装

应用

  • 有机发光二极管 (OLED) 电源
  • 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。

TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。

IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS61093 正在供货 具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压直流/直流转换器 Non-Q1 version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61093-Q1 具有集成功率二极管和输入/输出隔离功能的 低输入升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 2月 27日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技术文章 Power over coax: A design guide for automotive applications PDF | HTML 2016年 8月 26日
应用手册 Automated Frequency Response Analyzer 2013年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 评估模块

TPS61093EVM-519 简化了 TPS61093 低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器的评估过程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61093 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)

SLVMAK9D.ZIP (49 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频