TPS564201
- TPS564201 集成有 50mΩ 和 22mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 4A 转换器
- D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 脉冲跳跃模式
- 560kHz 开关频率
- 低关断电流(小于 5µA)
- 1.6% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式过流保护
- 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动时间:1.0ms
- 结合使用 TPS564201 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS564201 是一款采用 SOT-23 封装的简单易用型 4A 同步降压转换器。
该器件经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS564201 可在脉冲跳跃模式下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。 TPS564201 采用 6 引脚 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS564201EVM-801 — TPS564201 4.5V 至 17V 输入、4A 输出同步降压转换器评估模块
TPS564201 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS564201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS564201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS564201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 4A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 (...)
参考设计
TIDA-050027 — 具有灵活分区以尽可能实现节能的多轨电视电源参考设计
TIDA-050027 参考设计是适用于电视 (TV) 平台的配电解决方案。通过提供模拟常用电压轨和外设的配置,该设计可以用作包含 LCD 和 OLED 电视在内的多种电视电源架构的参考设计。在输入方面,电子保险丝用于短路保护,而高效的降压转换器为内核轨、常开电源轨和外设轨提供所需的电源。此外,低 IQ 低压降稳压器 (LDO) 为某些外设提供低噪声数字电源轨。除了这些电源元件,负载开关通过受控压摆率控制电压,实现电源时序和节省功耗。此外,集成负载开关提供自我保护,同时减少 BOM 数量并缩小解决方案尺寸。
参考设计
TIDA-01638 — 适用于备用电源的无缝切换参考设计
TIDA-01638 参考设计展示了采用冗余电源的电源多路复用。如果一个电源出现故障,系统需要切换到备用电源,并向下游负载提供不间断电源。因此、冗余电源可确保当一个电源出现故障时,系统可自动切换到另一电源轨,从而防止数据丢失。
参考设计
TIDA-01451 — 适用于机顶盒的电源开关参考设计
TIDA-01451 参考设计的功能模拟机顶盒的配电情况。通过使用集成负载开关来控制电源轨,可根据用户需求打开或关闭每个电源轨。关闭未使用的电源轨可减少功率损耗并有助于达到能源合规性标准(如 Energy Star)。置于输入端的保险丝可以管理热插拔瞬变,并保护下游的直流/直流转换器免受过高或过低输入电压损坏,从而降低终端设备的返修率。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点