TPS563209
- TPS562209 - 集成有 122mΩ 和 72mΩ FET 的 2A 转换器
- TPS563209 - 带有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
- D-CAP2™针对快速瞬态响应的模式控制
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 650kHz 开关频率
- 低于 10µA 的低关断电流
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式欠压保护
- 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
- 固定软启动时间:1.0ms
TPS562209 和 TPS563209 是采用 6 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS562209 和 TPS563209 始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS56x209 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,结温范围为 –40°C 至 150°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 TPS56x209 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 6月 1日 |
EVM 用户指南 | TPS563209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 8日 | |||
技术文章 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
应用手册 | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
应用手册 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 | ||||
应用手册 | Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters | 2016年 10月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563209EVM-652 — TPS563209 集成 FET 的 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压转换器
The TPS563209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 3A synchronous step-down converter. The TPS563209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR (...)
仿真模型
TPS563209 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAF0A.ZIP (106 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点