TPS562206

正在供货

采用 SOT563封装、具有 FCCM 模式的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 350 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 广泛地为各种应用配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
    • 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
    • TPS562203 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:600kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS562203 在轻负载时采用 Eco-mode
    • TPS562206 在轻负载下采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持预偏置输出启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm x 1.6mm
  • 利用 TPS562203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 利用 TPS562206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 广泛地为各种应用配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 基准电压:0.6V
    • 25°C 时基准电压精度为 ±1.5%
    • 在 –40°C 至 125°C 温度范围内基准电压精度为 ±2%
    • 集成 100mΩ 和 55mΩ FET
    • TPS562203 具有低静态电流:110µA
    • 开关频率:600kHz
    • 以最大 95% 的高占空比运行
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计小巧
    • TPS562203 在轻负载时采用 Eco-mode
    • TPS562206 在轻负载下采用 FCCM 模式
    • D-CAP3™ 控制模式,可提供快速瞬态响应
    • 支持预偏置输出启动
    • 非锁存 OT 和 UVLO 保护
    • 逐周期过流限制
    • UV 保护的断续模式
    • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm x 1.6mm
  • 利用 TPS562203 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 利用 TPS562206 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS562203、TPS562206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56220x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS562203、TPS562206 是采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

这些器件的设计初衷是使用尽可能少的外部元件即可运行,还可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562203 采用 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562206 在 FCCM 模式下运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。该器件集成了全面的断续模式 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 保护。TPS56220x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 Pin-compatible with higher efficiency, 1.4MHz Fsw, and ECO mode
全新 TPS563206 正在供货 采用 SOT563封装的4.2V 至17V 输入、3A 同步降压转换器 Pin-compatible alternative with 3-A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56220x 采用 SOT563 封装的 4.2V 至 17V 输入电压、2A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 19日
应用手册 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 26日
EVM 用户指南 TPS562203 和 TPS562206 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 23日
证书 TPS562206EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package

TPS562206 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous step-down converter in SOT563 package. TPS562206EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS562206 step-down converter. This EVM operates from 4.2-V to 17-V input, 12-V nominal, and provides a 1.05-V (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS563206EVM — TPS563206 采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器评估模块

TPS563206 评估模块 (EVM) 是 TPS563206 的开发平台,TPS563206 是一款采用 SOT-563 封装的 3A 同步降压转换器。TPS563206EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS562206 PSPICE Model

SLUM871.ZIP (825 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频