TPS562202

正在供货

4.3V 至 17V 输入、2A 输出同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TPS562203 正在供货 采用 SOT563封装、具有 Eco-Mode 的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 Pin-to-pin upgrade with higher accuracy

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.804 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 380 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 580 Switching frequency (max) (kHz) 580 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.804 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 380 Duty cycle (max) (%) 80
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 带集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3V 至 17V
  • 输出电压范围:0.804V 至 7V
  • 轻负载下采用 ECO 模式
  • 580kHz 开关频率
  • 小于 3µA 的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 支持预偏置启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动:1.2ms
  • 带集成 140mΩ 和 84mΩ FET 的 2A 转换器
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.3V 至 17V
  • 输出电压范围:0.804V 至 7V
  • 轻负载下采用 ECO 模式
  • 580kHz 开关频率
  • 小于 3µA 的低关断电流
  • 2% 反馈电压精度 (25°C)
  • 支持预偏置启动
  • 逐周期过流限制
  • 断续模式过流保护
  • 非锁存欠压保护 (UVP) 和热关断 (TSD) 保护
  • 固定软启动:1.2ms

TPS562202 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

该器件经过优化,更大限度地减少了运行所需的外部器件并可实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562202 采用 ECO 模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562202 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

TPS562202 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。

该器件经过优化,更大限度地减少了运行所需的外部器件并可实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿器件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS562202 采用 ECO 模式运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS562202 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TPS562242 正在供货 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器 Pin-to-pin upgrade with higher efficiency, accuracy, and 1.4MHz Fsw
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 This product has soft-start and power-good operations.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT563 封装的 TPS562202 4.3V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 9月 18日
应用手册 如何共同布局三个常见的 SOT-563 封装引脚排列 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 26日
用户指南 TPS562202 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 30日
应用手册 How to Understand LC Table and Select LC About TPS563202 PDF | HTML 2021年 5月 17日
证书 TPS562202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS562202EVM — 4.5V 到 17V、2A 同步降压转换器评估模块

TPS562202 是一款采用 SOT563-6 封装且具有 Eco-Mode 的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS562202EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS562202 降压转换器。TPS562202EVM 的输入电压范围为 4.5V 至 17V(12V 额定电压),可提供 1.05V/2A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS562202 PSpice Transient Model

SLUM759.ZIP (473 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010231 — 适用于光伏应用电弧检测的模拟前端参考设计

此参考设计实现了用于光伏系统直流电弧检测的四通道模拟前端,支持高达 1000V 的直流电压和高达 10A 的电流。通过分析太阳能电池板和逆变器之间的直流电流所存在的交流噪声,可对电弧进行检测。在使用 C2000 实时微控制器 (MCU) 进行频率分析之前,使用电流互感器采集信号,然后使用模拟滤波器级进行调节并由 16 位 ADC ADC8363 进行采样。此设计与不同的 C2000 controlCARD 兼容,因此可根据系统调整 MCU。可以使用 ADS8363 的旁路选项来评估 C2000™ MCU 的内部 ADC。C2000 软件包已在最新版本 (...)
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
SOT-5X3 (DRL) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频