数据表
TPS54626
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 5.5V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET) 针对更低占空比应用进行了优化 - 36mΩ(高侧)与 28 mΩ(低侧)
- 关断时的高效率,流耗不足 10μA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 电源正常输出
- 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
应用范围
- 低电压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清 Blu-ray Disc 播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
TPS54626 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54626 可帮助系统设计人员用成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成不同终端设备的电源总线调节器集。 TPS54626 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此模式无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间支持高负载条件下脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下减频运行之间的无缝操作,以实现高效率。 TPS54626 的专有电路还可使该器件能够适应诸如高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件在 4.5V 至 18V 的 VIN 输入电源电压范围内运行。 输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间设定。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。 TPS54626 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°至 85° 之间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有ECO-Mode™ 的4.5V 至18V 输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 9月 10日 | |
EVM 用户指南 | TPS54626 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54626EVM-608 — 具有 Eco-mode 的 TPS54626 同步降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54626EVM-608 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54626 Synchronous Step-Down Converter with Eco-mode. The EVM is a nominal 4.5 V to 18 V input, 1.05 V output synchronous buck converter with integrated FETs capable of (...)
仿真模型
TPS54626 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM918A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点