TPS54528
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波并支持陶瓷输出电容器
- 宽 VIN 输入电压范围: 4.5 V 至 18 V
- 输出电压范围: 0.76 V 至 6 V
- 高效率集成型 FET
针对更低占空比应用进行了优化
–支持 65 mΩ (高侧) 和 36 mΩ (低侧) - 关断时的高效率, 流耗不足 10 μA
- 高初始带隙参考精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650-kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 自动跳跃 Eco-mode 以实现轻负载时的高效率
TPS54228 是一款自适应接通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器 。 TPS54528 可帮助系统设计人员通过低成本、低组件数量的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54528 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件便可实现快速瞬态响 应 。 自适应接通时间控制可在更高负载状态下的 PWM 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作之间实现无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54528 能够在较轻负载状况下保持高效率。 此外,TPS54528 的专有电路还有助于使这个设备能够采用诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5-V 至 18-V 之间。 输出电压可在 0.76 V 与 6 V 之间进行编程控制。 此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54528 采用 8-引脚 DDA 封装,设计工作温度范围为 –40°C 到 85°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 Eco-mode™ 的 4.5-V 至 18-V 输入、5-A 同步降压型 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 5月 23日 | |
EVM 用户指南 | TPS54528 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 25日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement | 2017年 6月 13日 | ||||
应用手册 | TPS54X28 应用指导 | 2015年 9月 2日 | ||||
应用手册 | 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 | 英语版 | 2015年 9月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54528EVM-052 — 用于 TPS54528 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式和自动跳过)的评估模块
TPS54528EVM-052 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54528 同步降压 DC-DC 转换器。该 TPS54528EVM-052 由 4.5V 至 18V 电源供电,在电流为 5A 时提供 1.05V 的输出电压。TPS54528EVM-052 的主要控制环路采用 D-CAP2 模式,无需外部组件即可提供非常快速的瞬态响应。集成的“自动跳过” Eco 模式功能可在轻载时提供更高的效率。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点