TPS543B25T

预发布

采用热增强型封装的 4V 至 18V 输入、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Converter Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1200 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Converter Iout (max) (A) 25 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 7 Iq (typ) (µA) 1200 Duty cycle (max) (%) 94
WQFN-FCRLF (RAS) 17 11.25 mm² 4.5 x 2.5
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 25A 和 20A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准),无铅 (Pb-free) 转换
  • 与 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26 和 12A - TPS543A22 引脚兼容
  • 使用 TPS543B25T 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选的电流限制,支持 25A 和 20A 运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 的工作结温范围
  • 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准),无铅 (Pb-free) 转换
  • 与 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26 和 12A - TPS543A22 引脚兼容
  • 使用 TPS543B25T 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS543B25T 是一款高效率 18V、25A 同步降压转换器,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPS543B25T 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。

TPS543B25T 是一款高效率 18V、25A 同步降压转换器,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPS543B25T 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
全新 TPS543B25 正在供货 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 25A 同步 SWIFT™ 降压转换器 Standard package version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS543B25T 采用热增强型封装且具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、 25 A 同步 SWIFT 降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 4日
证书 TPS543B25TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS543B22EVM — TPS543B22 同步降压转换器评估模块

TPS543B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,集成了两个功率 MOSFET,具有低漏源极电阻,可更大程度地减小解决方案尺寸并在满载时提供高效率。TPS543B22EVM 采用固定频率的高级电流模式控制,最小导通时间短,提供高开关频率,从而更大程度地减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS543B25TEVM — TPS543B25T 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块

TPS543B25TEVM 是一款适用于 TPS543B25T 集成电路 (IC) 的评估模块 (EVM)。TPS543B25T 是一款采用耐热增强型封装 (TEP) 的同步降压转换器,去除了标准包覆成型 IC 的顶部模压化合物,以便在与散热器配合使用时提高热性能。该 EVM 具有薄型外部元件和两个螺纹孔,可将任何散热器安装到转换器顶部。TPS543B25TEVM 将其外露芯片封装与任何已安装的散热器结合使用,可更大限度降低芯片温度,减少热降额,并提高系统效率,尤其是在高温环境中。不包括散热器。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS543B22 SIMPLIS Transient and Average Model (Rev. A)

SLVMDY4A.ZIP (928 KB) - SIMPLIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
WQFN-FCRLF (RAS) 17 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频