TPS54394
- D-CAP2 控制模式
- 快速瞬态响应
- 环路补偿无需外部部件
- 与陶瓷输出电容器兼容
- 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
- 90mΩ(高侧)和 60mΩ(低侧)
- 高初始基准精度
- 在两个通道上支持恒定 3A 电流
- 低侧 rDS(on) 低损耗电流感测
- 固定软启动时间:1ms
- 非灌入预偏置软启动
- 电源正常 (Powergood)
- 700kHz 开关频率
- 逐周期过流限制控制
- 用于过载保护的断续定时器
- 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
- 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
- 由于热补偿 rDS(on)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
- 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
- 自动跳跃 Eco-mode 模式,以在轻负载时实现高效率
应用范围
- 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
- 数字电视电源
- 网络互联家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
- DVD 播放器/刻录机
- 游戏控制台和其它设备
TPS54394 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54394 可帮助系统设计人员通过一个成本有效的、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54394 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此控制模式无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持更高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54394 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS54394 也能够去适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 的低等效串联电阻 (ESR) ,和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电压为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。
TPS54394 采用 4.4mm x 5mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有集成场效应晶体管(FET) 的3A 双通道同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 | |
应用手册 | 基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型 | 英语版 | 2015年 9月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS54394 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM613B.ZIP (69 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点