TPS54010-EP
- 单独的低压电源总线
- 14A 持续输出时,用于实现高效率的 8mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
- 输出电压可调低至 0.9V
- 具有 1% 内部
基准精度的外部补偿 - 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率:可在 280kHz 至 700kHz 之间调节
- 受到峰值电流限制和热关断保护的负载
- 集成解决方案减少了电路板面积和总体成本
- SWIFT 文档,操作说明书和设计软件,请见:www.ti.com/swift
作为 SWIFT 系列 dc/dc 稳压器产品的一员,TPS54010 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所需的全部有源组件。 基板上包含了一款具有所列特性的真正高性能电压误差放大器,此放大器可实现瞬态条件下的最大性能并在输出滤波器 L 和 C 组件选择方面提供很大的灵活性;一个欠压闭锁电路在 VIN 输出电压达到 3V 前防止启动;一个内部和外部缓启动设定电路课可限制涌入电流;而一个电源正常输出用于处理器/逻辑电路复位、故障信号发送和电源排序。
TPS54010 采用耐热增强型 28 引脚薄型小尺寸 (TSSOP)(PWP) PowerPAD 封装,这种封装免除了对大型散热装置的需要。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54010EVM-067 — 具有可调节输出电压评估模块的 14A、2.2 至 4.0V 输入 DC/DC 转换器
The TPS54010EVM-067 kit allows the designer to evaluate the 14-A TPS54010 synchronous buck DC/DC converter with integrated power MOSFETs. The input voltage range is 3.0 V to 3.6 V and the power stage input is 2.2 V to 4.0 V. The output voltage is adjustable down to 0.9 V (module preset to 1.5 V). (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54010 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLVM113A.TSC (665 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS54010 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM152A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点