TPS53915
- 集成的 13.8mΩ 和 5.9mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 12A 连续输出电流
- 可通过 PMBus
- 来调节:电压裕量和调节
- 软启动时间
- 加电延迟
- VDD 欠压闭锁 (UVLO) 电平
- 故障报告
- 开关频率
- 支持所有陶瓷输出电容
- 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
- 针对轻负载时高效率的自动跳跃 Eco-mode模式
- 针对严格输出纹波和电压要求的强制连续传导模式 (FCCM)
- 8 个介于
200kHz 至 1MHz 之间的可选频率设置 - 3.5mm × 4.5mm, 28 引脚,四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- 服务器和云计算负载点 (POL) 产品
- 宽带、网络互联及光纤通信基础设施
- 输入输出 (I/O) 电源
- 在 WEBENCH 设计中心中提供支持
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS53915 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸,同步降压转换器。此器件使空间受限电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
该器件 特有 高性能集成 MOSFET、精度为 0.5% 的 0.6V 电压基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件还 具备 可编程性和故障报告特性,这些特性通过 PMBus实现,以简化电源设计。
强制持续传导模式有助于满足数字信号处理器 (DSP) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 性能实现所要求的严格电压调节精度。TPS53915 采用 28 引脚 QFN 封装,并且在 -40°C 至 85°C 的环境温度范围内额定运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53915EVM-587 — TPS53915EVM-587 单路同步降压转换器评估模块
TPS53915EVM-587 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53915 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 4.5x3.5mm QFN 封装。此电路板包含可轻松评估使能和模式选择功能的跳线,还具有可方便探测关键波形的测试点。TPS53915EVM 还可与 Fusion Digital Power™ Designer 相连接,对 PMBus 接口进行评估。
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型
TPS53915 TINA-TI Startup Transient Reference Design (Rev. A)
SLUM412A.TSC (235 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS53915 TINA-TI Steady State Transient Reference Design
SLUM556.TSC (239 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计
PMP10961 — 12V 输入 1.2V/10A 高功率密度、PMBus 降压 DC-DC 转换器参考设计
PMP10961 是具有 PMBus 接口的高功率密度的 10 A 降压转换器。针对小形状因子对布局进行了优化,利用了电路板的两侧并放到一个 0.6"x0.78" 的区域中。它在 10Vin、1.2V/10Aout、400kHz 的条件下能实现 86.5% 的效率。由于采用了 DCAP3 控制模式,它还提供了处于 +/-1.5% 范围内的快速负载瞬态响应,从而在最大程度上减小了输出电容。PMBus 接口支持输出电压调节、软启动、通电延迟、开关频率、UVLO 和故障报告。
参考设计
PMP9703 — 用于企业级存储固态驱动器 (SSD) ASIC 控制器的 PMBus 控制的电压稳压器
PMP9703 参考设计使用 TPS53915 12A PMBus SWIFT 降压转换器,从而提供全面的电压调节和对 Enterprise Storage SSD Controller ASIC(通常用于控制和扩展流入和流出 SSD 的通信流量)的系统保护。可以在额定输出电压的 +/-22% 的总范围内以 +/- 0.75% 的步长动态调节输出电压(同时使用 VOUT_ADJUST 和 VOUT_MARGIN),可编程步长更改时长只需 4us。PMBus 功能包括调节典型电源参数和通过 STATUS_WORD PMBus 命令监控故障。该 PMBus (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点