TPS53219A

正在供货

具有 Eco Mode 的 3V 至 28V、20A 同步 D-CAP 降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode D-CAP Rating Catalog Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up Iq (typ) (µA) 400 Duty cycle (max) (%) 90 Number of phases 1
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 转换输入电压范围:3V 至 28V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 宽输出负载范围:0A 至 > 20A
  • 内置 0.6V (±0.8%) 基准电压
  • 内置 LDO 线性稳压器
  • 自动跳跃 Eco-Mode,™可实现轻负载效率
  • D-CAP™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
  • 自适应导通时间控制架构,具有 8 种频率设置可供选择
  • 4700ppm/°C RDS(on) 电流检测
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电
  • 开漏电源正常状态输出
  • 集成升压开关
  • 内置过压保护/欠压保护/过流保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm QFN、16 引脚 (RGT) 封装
  • 转换输入电压范围:3V 至 28V
  • VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 宽输出负载范围:0A 至 > 20A
  • 内置 0.6V (±0.8%) 基准电压
  • 内置 LDO 线性稳压器
  • 自动跳跃 Eco-Mode,™可实现轻负载效率
  • D-CAP™模式,提供 100ns 的负载阶跃响应
  • 自适应导通时间控制架构,具有 8 种频率设置可供选择
  • 4700ppm/°C RDS(on) 电流检测
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服器软启动
  • 预充电启动能力
  • 内置输出放电
  • 开漏电源正常状态输出
  • 集成升压开关
  • 内置过压保护/欠压保护/过流保护
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm QFN、16 引脚 (RGT) 封装

TPS53219A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压,高电流,PC系统电源轨和数字消费类产品中相似的负载点(POL)电源。此小型封装和最小引脚数量节省了印刷电路板(PCB)上的空间,同时此专用EN引脚和预设定的频率选择简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式、强大的栅极驱动器以及低侧 FET RDS(on) 电流检测功能可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率特性。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围介于 4.5V 和 25V 之间,并且输出电压范围介于 0.6V 和 5.5V 之间。TPS53219A 采用 16 引脚 VQFN 封装,其额定工作温度为 –40°C 至 +85°C。

TPS53219A 器件是一款具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制的小型单路降压控制器。此器件适合用于低输出电压,高电流,PC系统电源轨和数字消费类产品中相似的负载点(POL)电源。此小型封装和最小引脚数量节省了印刷电路板(PCB)上的空间,同时此专用EN引脚和预设定的频率选择简化了电源设计。轻载情况下的跳跃模式、强大的栅极驱动器以及低侧 FET RDS(on) 电流检测功能可在广泛的负载范围内支持低损耗和高效率特性。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围介于 4.5V 和 25V 之间,并且输出电压范围介于 0.6V 和 5.5V 之间。TPS53219A 采用 16 引脚 VQFN 封装,其额定工作温度为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS56837 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53219A 3V 至 28V 输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 3月 11日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 D-CAP(TM) Mode With All-Ceramic Output Capacitor Application 2011年 2月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53219EVM-690 — TPS53219EVM-690 宽输入电压 Eco-mode™,单路同步降压控制器

TPS53219EVM-690 评估模块 (EVM) 使用TPS53219。TPS53219 是自适应接通时间 D-CAP™ 模式控制的外形小巧的单相降压控制器。可在高达 25A 的电流下提供 1.1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。TPS53219EVM-690 还使用 5mm x 6mm TI 电源块 MOSFET (CSD86350Q5D),以实现高功率密度和出色的热性能。TPS53219EVM-690 设计成使用 12V 稳压总线在高达 25A 的负载电流下产生 1.1V 的稳压输出。TPS53219EVM-690 旨在演示 TPS53219 (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53219 PSPICE Transient Model (Rev. B)

SLUM132B.ZIP (68 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS53219 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLUM267A.TSC (682 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53219 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM268A.ZIP (59 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

PMP10770 — 100% 无铅、1V/34A 同步降压转换器参考设计

PMP10770 整合了 TPS53219A 和 CSD87384M,二者是 TPS53355 30A 直流/直流转换器的绿色替代品,100% 不含铅。该设计适合 10V-14V 输入电压、1V 输出电压及 34A 电流,满载效率为 83%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频