TPS50301-HT
- 峰值效率:95% (VO = 3.3V)
- 集成了 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 6.3V
- 电源轨:VIN 上的电压为 3V 至 6.3V
- 3A
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
- 可针对主/从应用将同步引脚配置为 500kHz 输出
- 25°C 下的电压基准为 0.795V±1.258%
- 单调启动至预偏置输出
- 可调节慢启动和电源排序
- 针对欠压及过压提供电源良好输出监控器
- 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
- 20 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH)
- 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡
- 使用 TPS50301-HT 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
TPS50301-HT 是一款 6.3V、3A 同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET 的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置使能和开路电源正常引脚也可进行电源定序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS50301-HT 1.6V 至 6.3V 输入、3A同步降压转换器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2019年 7月 24日 |
* | 辐射与可靠性报告 | TPS50301SHKH Reliability Report | 2013年 1月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (HKH) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点