TPS4H160-Q1
- 符合汽车类应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 具有丰富诊断功能的四通道 160mΩ 智能高侧开关
- 版本 A:开漏数字输出
- 版本 B:电流感应模拟输出
- 宽工作电压范围:3.4V 至 40V
- 超低待机电流:< 500nA
- 高精度电流感测:> 25mA 的负载条件下为 ±15%
- 可使用外部电阻调节电流限值,> 500mA 的负载条件下为 ±15%
- 保护
- 通过(内部或外部)电流限制实现接地短路保护
- 具有锁闭选项的热关断以及热调节
- 感性负载负电压钳位,已优化转换率
- 失地保护和失电保护
- 诊断
- 过流和接地短路检测
- 负载开路和电池短路检测
- 用于实现快速中断的全局故障报告
- 28 引脚耐热增强型 PWP 封装
TPS4H160-Q1 器件是一款集成四个 160mΩ N 型金属氧化物半导体 (NMOS) 功率场效应晶体管 (FET) 且受到全方位保护的四通道智能高侧开关。
该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流感测功能,能够对负载实施智能控制。
该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS4H160EVM — TPS4H160-Q1 四通道智能高侧电源开关参考设计
德州仪器 (TI) TPS4H160-Q1 评估模块包含一个 TPS4H160-Q1 集成电路 (IC),支持四通道高侧开关应用。该 EVM 旨在促进适用于电阻、电容、电感负载的 TPS4H160-Q1 的评估。
TPS4H160-Q1 系列是受到全面保护的四通道高侧电源开关,具有集成的 NMOS 电源 FET 和电荷泵。
全面的诊断和高精度电流传感特性可实现对负载的智能控制。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性。
德州仪器 (TI) TPS4H160-Q1 评估模块包含一个 TPS4H160-Q1 集成电路 (IC),支持四通道高侧开关应用。该 EVM (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS4H160A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBF3A.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS4H160B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBF4A.ZIP (68 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
This reference design is a central controller for a high-voltage Lithium-ion (Li-ion), lithium iron phosphate (LiFePO4) battery rack. This design provides driving circuits for high-voltage relay, communication interfaces, (including RS-485, controller area network (CAN), daisy chain, and Ethernet), (...)
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-010016 — 8 端口 IO-Link 主站参考设计
现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。它可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现非常灵活的时序和时间同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。
参考设计
TIDA-01323 — 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计
TIDA-01323 摄像头集线器参考设计允许通过同轴电缆连接最多四个 200 万像素的 60fps 摄像头。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器支持通过 Samtec 连接器将双路输出移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 连接到应用处理器。该设计还允许用户在传感器融合应用中连接其他类型的传感器。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。