TPS4H000-Q1
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 具有丰富诊断功能的四通道 1000mΩ 智能高侧开关
- 版本 A:开漏状态输出
- 版本 B:电流检测模拟输出
- 宽工作电压范围:3.4V 至 40V
- 超低待机电流:< 500nA
- 高精度电流检测:
- > 5mA 负载下为 ±15%
- 可使用外部电阻调节电流限值,> 100mA 的负载条件下为 ±20%
- 保护:
- 通过(内部或外部)电流限制实现接地短路保护
- 具有锁闭选项的热关断以及热调节
- 感性负载负电压钳位,已优化转换率
- 失地保护和失电保护
- 诊断:
- 过流和接地短路检测
- 负载开路和电池短路检测
- 用于实现快速中断的全局故障
- 20 引脚耐热增强型 PWP 封装
TPS4H000-Q1 系列是受到全面保护的四通道智能高侧开关,具有集成式 1000mΩ NMOS 功率 FET。
该器件具有丰富的诊断功能和高精度电流检测 功能 ,可对负载进行智能控制。
该器件可从外部调节电流限值以限制浪涌或过载电流,从而提升整个系统的可靠性。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS4H000EVM — TPS4H000-Q1 四通道智能高侧开关评估模块
Texas Instruments TPS4H000-Q1 evaluation module contains a TPS4H000-Q1 integrated circuit (IC), supporting quad channel high side switch application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS4H000-Q1 for resistive, capacitive, inductive load.
The TPS4H000-Q1 family is a fully (...)
The TPS4H000-Q1 family is a fully (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS4H000A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBO5A.ZIP (81 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS4H000B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBO8A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。