TPS3852-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- VDD 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 用户可编程看门狗超时
- 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
- ±15% 精确 WDT 和 RST 延迟
- 漏极开路输出
- 手动复位输入 (MR)
- 高精度电压监控:
- 支持 1.8V 到 5.0V 常见电压轨
- 支持 4% 和 7% 阈值
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 采用 3mm x 3mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
TPS3852-Q1 是一款具有集成式窗口看门狗计时器的高精度电压监控器。TPS3852-Q1 包含一个高精度欠压监控器,其在 –40°C 至 +125°C 的指定温度范围内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852-Q1 还包含精确磁滞,是小容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。
TPS3852-Q1 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种 应用。专用的看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的原因。看门狗超时可通过外部电容器或通过出厂时编制的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3852-Q1 可提供小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3852-Q1 包含 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有集成式看门狗计时器的 TPS3852-Q1 高精度电压监控器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 5月 12日 |
功能安全信息 | TPS3852-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点