TPS23880
- 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
- 八个独立的 PSE 通道
- SRAM 可编程存储器
- 可编程功率限制精度 ±3%
- 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
- 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
- 单一特征和双特征 PD 兼容性
- 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
- 固有滤波
- 用于直流断开的抗噪 MPS
- 2% 电流感应精度
- 100ms 滚动端口电流平均
- 1 位或 3 位快速端口关断输入
- Auto-class 发现和功率测量
- 永不受骗 4 点检测
- 浪涌和操作折返保护
- 425mA 和 1.25A 可选电流限制
- 端口重映射
- 8 位或 16 位 I2C 通信
- 灵活的处理器控制运行模式
- 自动、半自动和手动/诊断
- 各端口电压监控和遥测
- –40°C 至 +125°C 工作温度
TPS23880 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。
可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性和与支持最新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±3% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率扩展到 90W 以上且不超过 100W 的功能,同时使系统级电源管理控制更容易实现且稳定可靠。 快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。 255mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重映射以及与 TPS2388、TPS2380 和 TPS2381 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS23880EVM-008 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 EVM 子卡
TPS23880EVM-008 是用于评估 TPS23880 的子卡,TPS23880 是一款带有可编程 SRAM 的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为适用于高功率 PSE 应用(如园区和分支交换机、网络录像机)的 TPS23880 提供评估和参考电路。
BOOST-PSEMTHR-007 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
BOOST-PSEMTHR-007 是 TPS23880 和 TPS23881 PSE 控制器的基板。该基板包含四个 2 线对端口,可用于为 IEEE 802.3at 应用发送高达 30W/端口的功率;此外,还有两个 4 线对端口,可用于为 IEEE 802.3bt 应用发送高达 90W/端口的功率。
SLVC720 — TPS23880 PoE MSP430 Reference Code for Port Power Management Applications
支持的产品和硬件
产品
电源设备
硬件开发
子卡
开发套件
SLVC772 — TPS2388x EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
电源设备
硬件开发
评估板
子卡
开发套件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。