TPS2065

正在供货

高电平有效的 1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

alarm通知 立即订购

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 1 Current limit (A) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.27 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制(最小值 1.1A,最大值 1.9A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 尖峰脉冲
  • 1µA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
  • UL 认证 - 文件号 E169910
  • 70mΩ 高侧 MOSFET
  • 1A 持续电流
  • 过热和短路保护
  • 精确电流限制(最小值 1.1A,最大值 1.9A)
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 0.6ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 抗尖峰脉冲故障报告 (OC)
  • 上电期间无 OC 尖峰脉冲
  • 1µA 最大待机电源电流
  • 双向开关
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 内置软启动
  • UL 认证 - 文件号 E169910

TPS206x 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。此器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

TPS206x 配电开关适用于可能具有高容性负载和发生短路的应用。此器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装内包含多个电源开关的配电系统。每个开关由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS2065D 正在供货 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、96mΩ USB 电源开关 This product offers same functionality, pinout with output discharge, reverse blocking and lower 1 ku price.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 限流、配电开关 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 7月 17日
证书 US-40231-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 28日
EVM 用户指南 Single Channel Power-Distribution Switch EVM (Rev. B) 2007年 12月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM) 使开发人员可以立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和其它尚未发明的便携式数字视频产品。

数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 和 TMS320DM368 数字媒体处理器的应用开发。

TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DM36x EVM) 包含以下组件:
  • 基于 TMS320DM368 DaVinci™ (...)
用户指南: PDF
仿真模型

TPS2065 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM386A.ZIP (32 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP21065 — 适用于机顶盒的超低待机功耗、高效率、直流/直流电源参考设计

PMP21065 参考设计通过典型的 12V 输入来产生现代机顶盒中常见的电压轨。设计的主要要求是成本低、尺寸小。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频