TPS1H000-Q1

正在供货

具有可调节电流限制的 40V、1Ω、汽车类单通道智能高侧开关

alarm通知 立即订购

产品详情

Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 1000 Imax (A) 0.9 Current limit (min) (A) 0.05 Current limit (max) (A) 1 Current limit type Adjustable Current limit accuracy +/- 10% @ 0.15A FET Internal Features Digital output, Programmable current limit Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
Number of channels 1 Operating voltage (max) (V) 40 Operating voltage (min) (V) 4 Ron (typ) (mΩ) 1000 Imax (A) 0.9 Current limit (min) (A) 0.05 Current limit (max) (A) 1 Current limit type Adjustable Current limit accuracy +/- 10% @ 0.15A FET Internal Features Digital output, Programmable current limit Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown Rating Automotive
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 单通道 1000mΩ 智能高侧开关
  • 宽工作电压:3.4V 至 40V
  • 低待机电流:<500nA
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
    • ≥150mA 时:±15%
    • ≥300mA 时:±10%
  • 可配置电流限制后的行为
    • “保持”模式
    • 闭锁模式(具有可调节的延迟时间)
    • “自动重试”模式
  • 支持独立操作(无需 MCU)
  • 保护:
    • GND 短路和过载
    • 热关断和热振荡
    • 用于电感负载的负电压钳位
    • GND 损耗和电池损耗
  • 诊断:
    • 过载和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测(导通或关断状态下)
    • 热关断和热振荡
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 单通道 1000mΩ 智能高侧开关
  • 宽工作电压:3.4V 至 40V
  • 低待机电流:<500nA
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
    • ≥150mA 时:±15%
    • ≥300mA 时:±10%
  • 可配置电流限制后的行为
    • “保持”模式
    • 闭锁模式(具有可调节的延迟时间)
    • “自动重试”模式
  • 支持独立操作(无需 MCU)
  • 保护:
    • GND 短路和过载
    • 热关断和热振荡
    • 用于电感负载的负电压钳位
    • GND 损耗和电池损耗
  • 诊断:
    • 过载和接地短路检测
    • 开路负载和电池短路检测(导通或关断状态下)
    • 热关断和热振荡

TPS1H000-Q1 器件是受到全面保护的单通道高侧电源开关,具有集成式 1000mΩ NMOS 功率 FET。

可调节电流限制可通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制可增强过载保护,从而简化前沿电源设计。拥有可配置的特性,能够在功能、成本和热耗散方面提供相应的设计灵活性。

该器件支持对数字状态输出进行全面诊断。在导通和关断状态下皆可进行开路负载检测。无论是否有 MCU,该器件都能正常工作。“独立”模式支持在隔离型系统中使用此器件。

TPS1H000-Q1 器件是受到全面保护的单通道高侧电源开关,具有集成式 1000mΩ NMOS 功率 FET。

可调节电流限制可通过限制浪涌或过载电流来提高系统可靠性。高精度电流限制可增强过载保护,从而简化前沿电源设计。拥有可配置的特性,能够在功能、成本和热耗散方面提供相应的设计灵活性。

该器件支持对数字状态输出进行全面诊断。在导通和关断状态下皆可进行开路负载检测。无论是否有 MCU,该器件都能正常工作。“独立”模式支持在隔离型系统中使用此器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

Sample Availability

Prototype samples are available (PTPS1H000AQDGNRQ1). Order Now

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS1H200A-Q1 正在供货 具有可调节电流限制的 40V、200mΩ、汽车类单通道智能高侧开关 Lower RDSON

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1H000-Q1汽车级 40V、1Ω 单通道智能高侧开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 27日
应用手册 减少基于摄像头的驾驶员监控系统 (DMS) 的布线量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 20日
应用手册 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 8月 26日
功能安全信息 TPS1H000-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 29日
应用手册 Driving PWM Loads with TI High-Side Switches PDF | HTML 2021年 3月 2日
应用手册 Using PSpice Simulator to Model Thermal Behavior in TI’s Smart High-Side Switch PDF | HTML 2020年 11月 30日
应用手册 Designing for Loss of Ground on Texas Instruments High-Side Switches (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 16日
应用手册 Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches PDF | HTML 2020年 7月 10日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用简报 Improved Automotive Short Circuit Reliability With Adjustable Current Limiting (Rev. A) 2019年 4月 11日
应用手册 Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 2019年 1月 21日
应用手册 Reverse battery protection for high side switches 2018年 11月 12日
应用手册 High-Side Switches Paralleling Channels 2018年 4月 30日
EVM 用户指南 TPS1H000-Q1 Evaluation Module (EVM) 2017年 7月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1H000EVM — TPS1H000-Q1 40V、1A、1000mΩ 导通电阻高侧开关评估模块

TPS1H000-Q1 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS1H000-Q1 单通道高侧开关。TPS1H000EVM 支持用户在不同的负载条件下(0A 至 1A)向 TPS1H000-Q1 器件施加不同的输入电压(3.4V 至 40V)。在该 EVM 上可监测输出、输入、诊断和开关波形。
用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

TPS1H000A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMCE7B.ZIP (85 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频