产品详情

Number of steps 256 Number of channels 2 End-to-end resistance (typ) (Ω) 100000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Non-Volatile Bandwidth (MHz) 0.25 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 130 Wiper resistance (typ) (Ω) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of steps 256 Number of channels 2 End-to-end resistance (typ) (Ω) 100000 Resistance taper Linear End-to-end resistance tolerance (max) (%) 20 Interface type I2C Memory Non-Volatile Bandwidth (MHz) 0.25 Temp coeff (typ) (ppm/°C) 130 Wiper resistance (typ) (Ω) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4 X2QFN (RUC) 14 4 mm² 2 x 2
  • 两个分辨率为 256 个位置的电位计
  • 非易失性存储器存储抽头设置
  • 100kΩ 端到端电阻 (TPL0102-100)
  • 短暂的抽头设置上电响应时间:< 100µs
  • ±0.5 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL),±0.25 LSB 微分非线性 (DNL)(分压模式)
  • 4ppm/°C 比例温度系数
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±2.25V 至 ±2.75V 双电源运行
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 关断模式
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

应用

  • 可调节增益放大器和偏移修整
  • 可调节电源
  • 设定点阈值的精度校准
  • 传感器微调和校准
  • 机械电位器的替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 两个分辨率为 256 个位置的电位计
  • 非易失性存储器存储抽头设置
  • 100kΩ 端到端电阻 (TPL0102-100)
  • 短暂的抽头设置上电响应时间:< 100µs
  • ±0.5 最低有效位 (LSB) 积分非线性 (INL),±0.25 LSB 微分非线性 (DNL)(分压模式)
  • 4ppm/°C 比例温度系数
  • 兼容 I2C 的串行接口
  • 2.7V 至 5.5V 单电源运行
  • ±2.25V 至 ±2.75V 双电源运行
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 关断模式
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

应用

  • 可调节增益放大器和偏移修整
  • 可调节电源
  • 设定点阈值的精度校准
  • 传感器微调和校准
  • 机械电位器的替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

TPL0102 配有两个具备 256 个抽头位置的线性抽头数字电位计 (DPOT)。每个分压器可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0102-100 具有一个 100kΩ 端到端电阻。

TPL0102 配有非易失性存储器 (EEPROM),可用于存储抽头位置。这一点的优势是即使在掉电期间也可存储抽头位置。因此,再次上电时便可自动恢复抽头位置。TPL0102 的内部寄存器可以使用 I2C 接口进行访问。

TPL0102 采用 14 引脚 MicroQFN 和 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,额定温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPL0102 配有两个具备 256 个抽头位置的线性抽头数字电位计 (DPOT)。每个分压器可用作三端分压器或者两端变阻器。TPL0102-100 具有一个 100kΩ 端到端电阻。

TPL0102 配有非易失性存储器 (EEPROM),可用于存储抽头位置。这一点的优势是即使在掉电期间也可存储抽头位置。因此,再次上电时便可自动恢复抽头位置。TPL0102 的内部寄存器可以使用 I2C 接口进行访问。

TPL0102 采用 14 引脚 MicroQFN 和 14 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装,额定温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPL0102 具有非易失性存储器的 256 抽头双通道数字电位计 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 6月 22日
应用简报 Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs 2019年 7月 3日
技术文章 Achieving the programmable power supply function in USB PD applications PDF | HTML 2018年 10月 22日
电子书 The Best of Baker's Best – Amplifiers eBook 2014年 1月 14日
用户指南 TPL0102 Evaluation Module 2011年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPL0102EVM — TPL0102 具有 I2C 接口的 256 抽头双通道数字电位器评估模块

TPL0102 EVM 设计用于评估 TPL0102 的操作和性能,TPL0102 是双通道的线性锥形数字分压器,带有 256 个抽头位置。每个分压器可用作三端分压器或者两端变阻器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPL0102-100 IBIS Model

SLIM307.ZIP (25 KB) - IBIS Model
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
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP10594 — 效率高达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计

PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。通过 I2C 编程可以独立控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限制为 6A,而充电电流可编程为 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设定为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,使其成为非常强大的设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD204 — 低功耗数字可编程增益放大器参考设计

该简单的低成本数字可编程增益放大器设计可创建从 6dB (2V/V) 至 60dB (1000V/V) 的非反相增益。该设计基于一个通用运算放大器和一个数字电位器(作为增益设置元件之一)。使用标准 I2C 数字接口对该数字电位器进行控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
X2QFN (RUC) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频