TPIC71004-Q1
- 气囊应用的四通道爆管驱动器
- 环路诊断监控报告
- 两个逻辑输入可为启用/禁用部署提供独立的安全逻辑
- 4 个独立热保护高侧驱动器,可向每个爆管负载源出部署或诊断电流级
- 4 个独立突崩电压及热保护低侧驱动器,可从每个爆管负载吸收部署或诊断电流级。
- 每个输出支持 1.2 A/1.75 A 的点火电流,通常持续 2 ms/0.5 ms
- SPI 从接口支持具有奇偶校验的串行总线通信
- 点火 VZx 电压范围为 10 V 至 35 V 之间,瞬时电压达 40 V
- 可编程点火时间高达 8.2 ms
- 所有部署环路的通用负载电流设置均采用寄存器
- 每个部署环路采用寄存器设置单个点火电流定时器限制
- 点火电流定时器可监控每个部署环路部署时间的点火电流
- 高低侧开关的独立开关控制
- 故障检测诊断模式
- 支持安全操作的内部故障监控
- 可多路复用的输出缓冲器支持模拟电压测量
- 爆管引脚使用外部钳位器件,对于部署过程中动态短路接地造成的基板插入效应无需保护部署 ASIC
- 外部引脚连接至微处理器 ADC 电源时,可实现比例爆管电阻测量
- 除 GNDx、AGND、DGND、VCC5、VDDIO 以及 AMX_OUT 外的所有引脚都支持 40 V 引脚功能
- 工作环境温度范围:–40°C 至 105°C
- 散热增强型 48 引脚 TSSOP DCA PowerPad 封装
- 应用
- 气囊应用的爆管驱动器
TPIC71004-Q1 是一款适用于汽车应用气囊部署的 4 通道爆管驱动器。 每个通道包括高侧与低侧开关,所提供的独立控制逻辑可防止不慎部署。 高侧与低侧开关都支持内部电流限制与过温保护。
IC 寄存器可用于 4 通道配置、控制与状态监控。 为了避免不慎部署,高低侧开关只有在采用适当配置排序、且部署控制器逻辑的多个输入达到标准水平时才可打开。 该寄存器采用串行通信接口编程。
为了避免过高功耗,每通道最大接通时间由可编程点火定时器限定。 此外,还可使用电流限制寄存器在部署时通过开关对最大电流进行编程。 低侧开关上的电流限制高于相应高侧开关。 部署过程中,低侧开关将全面增强,可在 RDS_ON 模式下工作,而高侧开关则在电流调节模式下工作。
实施诊断功能可监控部署 ASIC 引脚电压,实现高侧开关测试、低侧开关测试、爆管电阻测量以及电池、接地及任何爆管通道的爆管漏电测量。 此外, Zx 与 ZMx 引脚提供的爆管漏电测量无需爆管负载,便可平稳工作。 诊断信息通过 AMX_OUT 引脚(针对模拟信号)与 SPI 映射状态寄存器(针对数字内核锁存的状态信号)进行通信。
高侧与低侧爆管驱动器都具有诊断级电流限制与部署级电流限制。 默认的高侧及低侧爆管驱动器电流限制为诊断级电流限制。 所有高侧驱动器的高侧开关部署电流限制都可通过 SPI 映射寄存器和器件 EEPROM 设置(见)设为 1.2 A(最小值)或 1.75 A(最小值)(见 )。 低侧部署电流限制不可编程,固定为大于高侧驱动器电流限制水平。 每个不同爆管驱动器的接通时长可通过 SPI 映射寄存器进行编程。
部署排序需要一系列特定的软件命令与外部硬件启用逻辑线路(TZ=H,IWD=L)相结合来提供部署功能。 高侧驱动器与低侧驱动器的打开顺序可通过 SPI 命令进行软件控制,而关闭程序则可通过部署 ASIC 自动实现。 在达到可编程接通时间持续时间之后,首先失效的是高侧开关,大约 100µsec 后低侧驱动器也跟着失效。
RESET_N 是活动低输入复位信号。 一旦外部电压电源处于特定限制范围,该输入便由电源单元和/或 µC 释放为高。 通过串行通信接口配置和控制器件,需要外部微处理器。 可靠的软件对系统工作非常重要。
延长部署时间会激活过温保护电路并终止部署。 如果在部署时出现短路至接地的情况,则在整个 HS_FET 上完全下降 35 V 点火电压,这将启动热关闭保护机制来保护器件。
如欲阅读本文档全部版本,敬请联系 msamktg@list.ti.com 。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 气囊部署四通道驱动器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 2月 10日 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点