主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD1S514

正在供货

USB 充电器、过压、浪涌和 ESD 保护

产品详情

Number of switches 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection, Surge protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB 2.0, USB 3.0
Number of switches 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Features Overvoltage protection, Surge protection Bi-/uni-directional Unidirectional Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Clamping voltage (V) 8 Interface type USB 2.0, USB 3.0
DSBGA (YZ) 12 2.5671 mm² 1.99 x 1.29
  • 在 VBUS_CON
    高达 30V 直流时提供过压保护
  • 精密 OVP(容差小于 ± 1%)
  • 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
  • 专用 VBUS_POWER 引脚可在电池耗尽情况下提供灵活的加电选项
  • 针对 VBUS 线路的瞬态保护:
    • IEC 61000-4-2 接触放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-2 空气间隙放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-5 开路电压 100V
      • 精密钳位电路将 VBUS_SYS 电压限制为小于 VOVP
  • 适应 USB 涌入电流
  • 热关断 (TSD) 特性
  • 在 VBUS_CON
    高达 30V 直流时提供过压保护
  • 精密 OVP(容差小于 ± 1%)
  • 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
  • 专用 VBUS_POWER 引脚可在电池耗尽情况下提供灵活的加电选项
  • 针对 VBUS 线路的瞬态保护:
    • IEC 61000-4-2 接触放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-2 空气间隙放电 ±15kV
    • IEC 61000-4-5 开路电压 100V
      • 精密钳位电路将 VBUS_SYS 电压限制为小于 VOVP
  • 适应 USB 涌入电流
  • 热关断 (TSD) 特性

TPD1S514 系列包含适用于 5V、9V 或 12V USB VBUS 线路或其他电源总线的单芯片保护解决方案。此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在 VBUS_CON 引脚上,这款器件能够处理高达 30V 直流电压的过压保护。在 EN 引脚切换至低位后,TPD1S514 系列中的任何器件均会在通过软启动延迟打开 nFET 之前等待 20ms。

TPD1S514 系列的典型应用接口是 USB 连接器中的 VBUS 线路,该连接器通常用于手机、平板电脑、电子书和便携式媒体播放器中。TPD1S514 系列还可应用于任何使用 5V、9V、或 12V 电源轨接口的系统中。

TPD1S514 系列包含适用于 5V、9V 或 12V USB VBUS 线路或其他电源总线的单芯片保护解决方案。此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。在 VBUS_CON 引脚上,这款器件能够处理高达 30V 直流电压的过压保护。在 EN 引脚切换至低位后,TPD1S514 系列中的任何器件均会在通过软启动延迟打开 nFET 之前等待 20ms。

TPD1S514 系列的典型应用接口是 USB 连接器中的 VBUS 线路,该连接器通常用于手机、平板电脑、电子书和便携式媒体播放器中。TPD1S514 系列还可应用于任何使用 5V、9V、或 12V 电源轨接口的系统中。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 VBUS 引脚的 TPD1S514x 系列 USB 充电器过压、浪涌和 ESD 保护 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 8月 6日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
技术文章 Big USB Type-C™ protection for your small application PDF | HTML 2017年 7月 31日
选择指南 ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 2017年 6月 26日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日
用户指南 TPD1S514-2EVM User’s Guide 2014年 7月 24日
用户指南 TPD1S514-3EVM User’s Guide 2014年 7月 24日
EVM 用户指南 TPD1S514EVM (Rev. A) 2014年 5月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD1S514-1EVM — TPD1S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护

Texas Instrument’s TPD1S514 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514 device. The TPD1S514 is a single-chip solution for USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPD1S514-3EVM — TPD3S514-1EVM:USB 充电器,VBUS_CON 引脚带过压、电涌和 ESD 保护

Texas Instrument’s TPD1S514-3 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPD1S514-3 device. The TPD1S514-3 is a single-chip solution for a USB connector’s VBUS line protection. The bi-directional nFET switch ensures safe current flow in both charging (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1S514 IBIS Model

SLVMA96.ZIP (4 KB) - IBIS Model
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
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频