TPA2038D1
- 无滤波器单声道 D 类扬声器放大器
- 6dB 和 12dB 间的增益引脚选择
- 5V 电源(10% 总谐波失真 + 噪声 (THD + N)) 提供 3.2W 功率进入 4Ω 负载
- 功能强大的单声道 D 类扬声器放大器
- 在 5V 电源提供 1.4W 功率进入 8Ω 时为 1%
- 在 5V 电源提供 2.5W 功率进入 4Ω 时为 1%
- 集成图像抑制滤波器用于 DAC 降噪
- 20μV 低输出噪声
- 1.5mA 低静态电流
- 自动恢复短路保护
- 热过载保护
- 9 焊球,1.21mm x 1.16mm 0.4mm 焊球间距晶圆级芯片封装 (WCSP)
TPA2038D1 是一款 3.2W 功率进入4 欧姆负载 (10% THD) 高效无滤波器 D 类音频功率放大器。 增益引脚将增益设定为 6dB 或 12dB。
诸如 95% 的效率,1.5mA 静态电流,0.5μA 关断电流,81dB 电源抑制比 (PSRR),20μV 输出噪声和改进的射频 (RF) 抗扰度使得 TPA2038D1 D 类放大器非常适合于蜂窝手机应用。 无接通爆音的 4ms 内启动时间。
TPA2038D1 采用 1.21mm x 1.16mm,0.4 焊球间距晶圆级芯片封装 (WCSP)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有可选增益的 3.2W 单声道 D 类 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2012年 11月 16日 | |
应用手册 | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
应用手册 | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
应用手册 | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM 用户指南 | TPA2038D1 EVM User's Guide | 2010年 8月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPA2038D1YFFEVM — TPA2038D1 评估模块
The TPA2038D1EVM is an easy-to-use evaluation module which consists of a TPA2038D1device and all necessary components to evaluate it. The TPA2038D1 has two gain settings, 6-dB or 12-dB of gain, set by a jumper on the EVM. It is a low-power Class-D audio power amplifier capable of delivering 1.46W (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。