TPA2015D1

正在供货

具有集成升压、可选增益和自动增益控制的 2W 单声道、模拟输入 D 级音频放大器

产品详情

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.8 Power stage supply (min) (V) 2.3 Load (min) (Ω) 8 Output power (W) 2 SNR (dB) 95 THD + N at 1 kHz (%) 0.07 Iq (typ) (mA) 1.7 Control interface GPIO Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.2 PSRR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Boosted Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 5.8 Power stage supply (min) (V) 2.3 Load (min) (Ω) 8 Output power (W) 2 SNR (dB) 95 THD + N at 1 kHz (%) 0.07 Iq (typ) (mA) 1.7 Control interface GPIO Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.2 PSRR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZH) 16 5.0625 mm² 2.25 x 2.25
  • 具有增强型电池跟踪功能的内置 SpeakerGuardTM 自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
    • 防止音频削波
  • 由 3.6V 电源向 8Ω 负载提供 2W 功率 (6% THD)
  • 集成自适应升压转换器
    • 可提高低输出功率条件下的效率
  • 由 3.6V 电源供电时,具有 1.7mA 的低静态电流
  • 工作电压范围为 2.5V 至 5.2V
  • 具有自动恢复功能的过热和短路保护
  • 三种增益设置:6dB、15.5dB 和 20dB
  • 升压转换器和 D 类放大器的独立控制功能
  • 与 TPA2013D1 引脚对引脚兼容
  • 采用 1.954mm × 1.954mm 16 焊球 DSBGA 封装
  • 具有增强型电池跟踪功能的内置 SpeakerGuardTM 自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池电流消耗
    • 防止音频削波
  • 由 3.6V 电源向 8Ω 负载提供 2W 功率 (6% THD)
  • 集成自适应升压转换器
    • 可提高低输出功率条件下的效率
  • 由 3.6V 电源供电时,具有 1.7mA 的低静态电流
  • 工作电压范围为 2.5V 至 5.2V
  • 具有自动恢复功能的过热和短路保护
  • 三种增益设置:6dB、15.5dB 和 20dB
  • 升压转换器和 D 类放大器的独立控制功能
  • 与 TPA2013D1 引脚对引脚兼容
  • 采用 1.954mm × 1.954mm 16 焊球 DSBGA 封装

TPA2015D1 是一款高效的 D 类音频功率放大器,采用电池跟踪 SpeakerGuard™ AGC 技术,并具有集成式自适应升压转换器,可在低输出功率下提高效率。它可为 8Ω 扬声器提供高达 2W 功率 (6% THD)。 TPA2015D1 的典型效率为 85%,可在播放音频时帮助延长电池寿命。

内置的升压转换器为 D 类放大器提供 5.5V 的电源电压。相比直接连接电池供电的独立放大器,这款放大器可提供更加响亮的音频输出。SpeakerGuardTM AGC 可调节 D 类放大器增益,从而限制电池电流并防止严重削波。

TPA2015D1 具有一个集成式低通滤波器,可改善射频抑制性能并减少 DAC 的带外噪声,从而提高信噪比 (SNR)。

TPA2015D1 采用节省空间的 1.954mm × 1.954mm、0.5mm 间距 DSBGA 封装 (YZH)。

TPA2015D1 是一款高效的 D 类音频功率放大器,采用电池跟踪 SpeakerGuard™ AGC 技术,并具有集成式自适应升压转换器,可在低输出功率下提高效率。它可为 8Ω 扬声器提供高达 2W 功率 (6% THD)。 TPA2015D1 的典型效率为 85%,可在播放音频时帮助延长电池寿命。

内置的升压转换器为 D 类放大器提供 5.5V 的电源电压。相比直接连接电池供电的独立放大器,这款放大器可提供更加响亮的音频输出。SpeakerGuardTM AGC 可调节 D 类放大器增益,从而限制电池电流并防止严重削波。

TPA2015D1 具有一个集成式低通滤波器,可改善射频抑制性能并减少 DAC 的带外噪声,从而提高信噪比 (SNR)。

TPA2015D1 采用节省空间的 1.954mm × 1.954mm、0.5mm 间距 DSBGA 封装 (YZH)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPA2015D1具有自适应升压转换器并采用电池跟踪 Speakerguard™ AGC 技术的 2W 恒定输出功率 D 类音频放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 5日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日
用户指南 TPA2015D1EVM - User Guide 2010年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPA2015D1YZHEVM — TPA2015D1YZHEVM 评估模块

TPA2015D1 是一款具有集成升压转换器的 2.0W 单声道 D 类音频放大器。评估模块包含一个 TPA2015D1、少量外部组件以及可简化与音频源及扬声器的连接的输入和输出连接器。EVM 具有可轻松选择 BatteryGuard 反射点和固定增益设置的跳线。EVM 支持无滤波器操作,并包含一个可选板载 R-C 滤波器,可在测试 D 类性能时减少测量错误。

TPA2015D1EVM 支持快速评估声音质量和音量改进情况。设计人员可轻松验证系统性能。TPA2015D1EVM 用户指南包含用作整套参考设计的 EVM 原理图、布局和物料清单。所有组件和评估模块皆无铅。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPA2015D1 PSpice Transient Model

SLOM181.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPA2015D1 TINA-TI Transient Reference Design

SLOM183.TSC (14138 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPA2015D1 TINA-TI Transient Spice Model

SLOM182.ZIP (75 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频