产品详情

Resistance (25°C) (Ω) 47000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Catalog
Resistance (25°C) (Ω) 47000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Catalog
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8 X1SON (DEC) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 具有正温度系数 (PTC) 的 硅基热敏电阻
  • 线性电阻随温度变化
  • 在 25°C 下具有 47kΩ 标称电阻 (R25)
    • ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
  • –40°C 至 +150 °C 的宽工作温度范围
  • 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
    • 6400ppm/°C TCR (25°C)
    • 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差
  • 快速热响应时间为 0.6s (DEC)
  • 长寿命和稳健性能
    • 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
    • 传感器长期温漂典型值为 0.5%
  • 具有正温度系数 (PTC) 的 硅基热敏电阻
  • 线性电阻随温度变化
  • 在 25°C 下具有 47kΩ 标称电阻 (R25)
    • ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
  • –40°C 至 +150 °C 的宽工作温度范围
  • 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
    • 6400ppm/°C TCR (25°C)
    • 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差
  • 快速热响应时间为 0.6s (DEC)
  • 长寿命和稳健性能
    • 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
    • 传感器长期温漂典型值为 0.5%

立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示例 C 代码的有用方法。

线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和一致的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。低功耗和较小的热质量可最大限度地减小自发热的影响。凭借内置的高温失效防护以及对环境变化的强大抵抗力,这类器件可长时间提供高性能。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。

与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省处理器时间和内存的简化转换方法。

TMP64 目前采用与 0402 封装尺寸兼容的 X1SON 封装和与 0603 封装尺寸兼容的 SOT-5X3 封装。

立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示例 C 代码的有用方法。

线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和一致的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。低功耗和较小的热质量可最大限度地减小自发热的影响。凭借内置的高温失效防护以及对环境变化的强大抵抗力,这类器件可长时间提供高性能。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。

与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省处理器时间和内存的简化转换方法。

TMP64 目前采用与 0402 封装尺寸兼容的 X1SON 封装和与 0603 封装尺寸兼容的 SOT-5X3 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMP61 正在供货 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 10-kΩ resistance alternative
TMP63 正在供货 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 100-kΩ resistance alternative

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 0402 和 0603 封装选项的 TMP64 ±1% 47kΩ线性热敏电阻 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 22日
白皮书 使用热敏电阻进行温度检测 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2023年 7月 5日
应用手册 Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors PDF | HTML 2022年 11月 30日
应用简报 扩展电池管理系统中电芯监控单元的功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
应用手册 实时控制应用中的 RTD 替代测量方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 创建适用于 TMP6 温度测量的多项式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
用户指南 NTC 热敏电阻至 TMP6 线性热敏电阻更换指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 18日
证书 UL Certification E516784 Vol 1 Sec 1 2022年 2月 9日
应用手册 Component Temperature Monitoring Using Differential Temperature Measurements PDF | HTML 2021年 11月 10日
应用手册 TMP6x 过采样 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 22日
应用简报 如何使用新型温度传感技术保护显示器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 10日
技术文章 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
技术文章 Designing with linear thermistors PDF | HTML 2020年 2月 26日
模拟设计期刊 Measurement error caused by self-heating in NTC and PTC thermistors 2019年 6月 14日
EVM 用户指南 TMP6EVM User's Guide 2018年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP6EVM — 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块

The TMP6EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the linear silicon TMP6 thermistor. The EVM can be powered with either with USB or a CR2032 coin cell battery. The EVM is a standalone module that supports the TMP116 digital sensor and two analog channels. The TMP116 can be (...)
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP6EVM-GUI-WINDOWS TMP6EVM GUI WINDOWS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Thermistors
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-TMP6 ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP6 temperature sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Thermistors
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻
支持软件

TMP6-THERMISTOR-DESIGN Thermistor Design Tool

TMP6 linear thermistors, like other traditional negative temperature coefficient (NTC) or positive temperature coefficient (PTC) thermistors on the market, require resistance-to-temperature conversion tables to use them within a system. The TMP6 thermistor design tool offers these tables in (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Thermistors
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian
X1SON (DEC) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频