产品详情

Resistance (25°C) (Ω) 100000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Automotive
Resistance (25°C) (Ω) 100000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Automotive
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8 X1SON (DEC) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 温度选项:
    • X1SON/DEC 封装等级 1:-40 °C ≤ T A ≤ 125 °C
    • SOT-5X3/DYA 封装 0 级:-40 °C ≤ T A ≤ 150 °C
  • 具有正温度系数 (PTC) 的 硅基热敏电阻
  • 线性电阻随温度变化
  • 在 25 °C 下具有 100kΩ 标称电阻 (R25)
    • ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
  • 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
    • 6400ppm/°C TCR (25°C)
    • 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差
  • 快速热响应时间为 0.6s (DEC)
  • 长寿命和稳健性能
    • 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
    • 传感器长期温漂典型值为 0.3%
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 温度选项:
    • X1SON/DEC 封装等级 1:-40 °C ≤ T A ≤ 125 °C
    • SOT-5X3/DYA 封装 0 级:-40 °C ≤ T A ≤ 150 °C
  • 具有正温度系数 (PTC) 的 硅基热敏电阻
  • 线性电阻随温度变化
  • 在 25 °C 下具有 100kΩ 标称电阻 (R25)
    • ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
  • 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
    • 6400ppm/°C TCR (25°C)
    • 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差
  • 快速热响应时间为 0.6s (DEC)
  • 长寿命和稳健性能
    • 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
    • 传感器长期温漂典型值为 0.3%

立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示例 C 代码的有用方法。

线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和一致的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。低功耗和较小的热质量可最大限度地减小自发热的影响。凭借内置的高温失效防护以及对环境变化的强大抵抗力,这类器件可长时间提供高性能。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。

与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省处理器时间和内存的简化转换方法。

TMP63-Q1 目前采用与 0402 封装尺寸兼容的 X1SON 封装、与 0603 封装尺寸兼容的 SOT-5X3 封装。

立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示例 C 代码的有用方法。

线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和一致的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。低功耗和较小的热质量可最大限度地减小自发热的影响。凭借内置的高温失效防护以及对环境变化的强大抵抗力,这类器件可长时间提供高性能。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。

与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省处理器时间和内存的简化转换方法。

TMP63-Q1 目前采用与 0402 封装尺寸兼容的 X1SON 封装、与 0603 封装尺寸兼容的 SOT-5X3 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMP61-Q1 正在供货 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 10-kΩ resistance alternative
TMP64-Q1 正在供货 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻 47-kΩ resistance alternative

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP63-Q1 具有 0402 和 0603 封装选项的 ±1% 100kΩ 汽车级线性热敏电阻 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 23日
应用手册 Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors PDF | HTML 2022年 11月 30日
应用手册 创建适用于 TMP6 温度测量的多项式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
用户指南 NTC 热敏电阻至 TMP6 线性热敏电阻更换指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 18日
应用手册 Component Temperature Monitoring Using Differential Temperature Measurements PDF | HTML 2021年 11月 10日
应用手册 TMP6x 过采样 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 22日
应用手册 使用 PTC 温度传感器电路的宽温度范围线性正温度系数 (PTC) 输出 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 22日
应用手册 使用 PTC 温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数 (PTC) 输出 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 22日
应用简报 如何使用新型温度传感技术保护显示器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 10日
模拟设计期刊 Measurement error caused by self-heating in NTC and PTC thermistors 2019年 6月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP6EVM — 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块

The TMP6EVM evaluation kit is a plug and play system to test and evaluate the linear silicon TMP6 thermistor. The EVM can be powered with either with USB or a CR2032 coin cell battery. The EVM is a standalone module that supports the TMP116 digital sensor and two analog channels. The TMP116 can be (...)
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP6EVM-GUI-WINDOWS TMP6EVM GUI WINDOWS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Thermistors
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块
支持软件

TMP6-THERMISTOR-DESIGN Thermistor Design Tool

TMP6 linear thermistors, like other traditional negative temperature coefficient (NTC) or positive temperature coefficient (PTC) thermistors on the market, require resistance-to-temperature conversion tables to use them within a system. The TMP6 thermistor design tool offers these tables in (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Thermistors
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian
X1SON (DEC) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频