产品详情

Resistance (25°C) (Ω) 10000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Catalog
Resistance (25°C) (Ω) 10000 Resistance tolerance (%) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 5.5 Supply current (max) (µA) 0 Interface type Resistance Rating Catalog
SOT-5X3 (DYA) 2 1.28 mm² 1.6 x 0.8 TO-92 (LPG) 2 6.08 mm² 4 x 1.52 X1SON (DEC) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
  • 具有正温度系数 (PTC) 的 硅基热敏电阻
  • 线性电阻随温度变化
  • 在 25°C 下具有 10kΩ 标称电阻 (R25)
    • ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
  • -40°C 至 +150°C 的宽工作温度范围
  • 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
    • 6400ppm/°C TCR (25°C)
    • 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差
  • 快速热响应时间为 0.6s (DEC)
  • 长寿命和稳健性能
    • 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
    • 传感器长期温漂典型值为 0.5%
  • 具有正温度系数 (PTC) 的 硅基热敏电阻
  • 线性电阻随温度变化
  • 在 25°C 下具有 10kΩ 标称电阻 (R25)
    • ±1% 最大值(0°C 至 70°C)
  • -40°C 至 +150°C 的宽工作温度范围
  • 在整个温度范围内具有稳定的灵敏度
    • 6400ppm/°C TCR (25°C)
    • 在整个温度范围内具有 0.2% 的典型 TCR 容差
  • 快速热响应时间为 0.6s (DEC)
  • 长寿命和稳健性能
    • 内置失效防护,能够在发生短路故障时提供保护
    • 传感器长期温漂典型值为 0.5%

立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示例 C 代码的有用方法。

TMP61 线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和始终如一的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。该器件的低功耗和较小的热质量可充分减小自发热。

这些器件具有内置的高温失效防护性能以及对环境变化的强大抵抗力,设计用于长寿命的高性能应用。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。

与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省时间和内存的简化转换方法。

TMP61 目前采用 0402 X1SON 封装、0603 SOT-5X3 封装,以及 2 引脚穿孔式 TO-92S 封装。

立即开始使用热敏电阻设计工具,它提供了完整的电阻与温度关系表(R-T 表)的计算以及用于推导温度和示例 C 代码的有用方法。

TMP61 线性热敏电阻可在整个温度范围内提供线性度和始终如一的灵敏度,支持使用简单而准确的方法进行温度转换。该器件的低功耗和较小的热质量可充分减小自发热。

这些器件具有内置的高温失效防护性能以及对环境变化的强大抵抗力,设计用于长寿命的高性能应用。TMP6 系列器件外型小巧,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。

与 NTC 热敏电阻相比,它具有以下优点:无需额外的线性化电路、更大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可节省时间和内存的简化转换方法。

TMP61 目前采用 0402 X1SON 封装、0603 SOT-5X3 封装,以及 2 引脚穿孔式 TO-92S 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

TMP61 系列斩获 Electronic Products 杂志“2020 年度传感器类产品奖”。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMP63 正在供货 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 Pin compatible 100-kΩ resistance alternative
TMP64 正在供货 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 Pin compatible 47-kΩ resistance alternative

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 34
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP61 具有 0402 和 0603 封装选项的 ±1% 10kΩ 线性热敏电阻 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 11月 22日
白皮书 旨在提高空调和 HVAC 效率的 TI 解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 12日
白皮书 使用热敏电阻进行温度检测 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2023年 7月 5日
应用简报 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
白皮书 The Benefits of TMP61 Linear Thermistors in Air Conditioner System PDF | HTML 2022年 12月 9日
应用手册 Achieve ±1°C Accuracy or Better Across Temp. W/Low-Cost TMP6x Linear Thermistors PDF | HTML 2022年 11月 30日
应用手册 实时控制应用中的 RTD 替代测量方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用手册 创建适用于 TMP6 温度测量的多项式 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
用户指南 NTC 热敏电阻至 TMP6 线性热敏电阻更换指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 18日
证书 UL Certification E516784 Vol 1 Sec 1 2022年 2月 9日
应用手册 Component Temperature Monitoring Using Differential Temperature Measurements PDF | HTML 2021年 11月 10日
应用手册 TMP6x 过采样 PDF | HTML 英语版 2021年 9月 22日
应用手册 使用 PTC 温度传感器电路的宽温度范围线性正温度系数 (PTC) 输出 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 22日
应用手册 使用 PTC 温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数 (PTC) 输出 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 22日
应用手册 使用 ADC 的超小型、低成本模拟温度传感器测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 9月 9日
应用简报 如何使用新型温度传感技术保护显示器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 10日
技术文章 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
白皮书 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 英语版 2020年 10月 22日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
技术文章 Designing with linear thermistors PDF | HTML 2020年 2月 26日
技术文章 How to choose the right thermistor for your temperature sensing application PDF | HTML 2020年 2月 13日
应用简报 Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras 2019年 10月 10日
技术文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019年 9月 12日
应用简报 Using Thermistors to Enhance Thermal Protection for Battery Management Systems 2019年 8月 15日
应用简报 Using Thermistors to Optimize the Thermal Performance of IGBT Modules 2019年 8月 15日
模拟设计期刊 Measurement error caused by self-heating in NTC and PTC thermistors 2019年 6月 14日
应用简报 How to monitor board temperature 2019年 1月 28日
应用简报 Temperature sensing fundamentals 2019年 1月 28日
应用手册 Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements 2018年 12月 13日
应用简报 Methods to Calibrate Temperature Monitoring Systems 2018年 12月 10日
EVM 用户指南 TMP6EVM User's Guide 2018年 10月 16日
技术文章 Should you choose an NTC thermistor, linear thermistor or analog temperature senso PDF | HTML 2015年 10月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块

TIEVM-MTR-HVINV 是一款 750W 开发板,适用于高压电机驱动应用。该 EVM 使用 InstaSPIN-FOC FAST 和 eSMO 无传感器观测器实现了三相永磁同步电机 (PMSM) 的无传感器 FOC 控制。该模块化设计允许通过即插即用方式将不同子板连接到同一主板。该 EVM 的硬件和固件经过测试,可供随时使用,有助于缩短开发时间。本用户指南中提供了设计详细信息和测试结果。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
评估板

TMP6EVM — 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块

TMP6EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 TMP6 线性硅热敏电阻。该 EVM 可通过 USB 或 CR2032 纽扣电池供电。该 EVM 是一个独立模块,支持 TMP116 数字传感器和两个模拟通道。TMP116 可用作本地温度参考。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。LCD 以 2Hz 的频率显示温度测量实时流。
用户指南: PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI

TMP6EVM-GUI-WINDOWS TMP6EVM GUI WINDOWS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
热敏电阻
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-TMP6 ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP6 temperature sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
热敏电阻
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻
支持软件

TMP6-THERMISTOR-DESIGN Thermistor Design Tool

TMP6 linear thermistors, like other traditional negative temperature coefficient (NTC) or positive temperature coefficient (PTC) thermistors on the market, require resistance-to-temperature conversion tables to use them within a system. The TMP6 thermistor design tool offers these tables in (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
热敏电阻
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块
仿真模型

TMP6 PSpice Models

SNOM720.ZIP (230 KB) - PSpice Model
仿真模型

Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design

SLOM480.ZIP (38 KB) - TINA-TI Reference Design

许多 TI 参考设计都包括 TMP61

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DYA) 2 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 2 Ultra Librarian
X1SON (DEC) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频