产品详情

Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 38 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 3 Addresses 2 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features One-shot conversion Supply current (max) (µA) 38 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 3 Addresses 2 Rating Automotive
SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-8封装中删除了封装名称
  • ±1°C 远程二极管传感器(最大值)
  • ±1.5°C 本地温度传感器(最大值)
  • 串联电阻抵消
  • N 因数校正
  • 两线制 I2C 或 SMBus兼容串口
  • 多接口地址
  • 二极管故障检测
  • 符合 RoHS 标准且无 Sb/Br

应用

  • 处理器和现场可编程栅极阵列 (FPGA) 温度监视
  • 液晶显示屏 (LCD)、数字光处理 (DLP) 和硅基液晶 (LCOS) 投影仪
  • 服务器
  • 中央办公电信设备
  • 存储区域网络 (SAN)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-8封装中删除了封装名称
  • ±1°C 远程二极管传感器(最大值)
  • ±1.5°C 本地温度传感器(最大值)
  • 串联电阻抵消
  • N 因数校正
  • 两线制 I2C 或 SMBus兼容串口
  • 多接口地址
  • 二极管故障检测
  • 符合 RoHS 标准且无 Sb/Br

应用

  • 处理器和现场可编程栅极阵列 (FPGA) 温度监视
  • 液晶显示屏 (LCD)、数字光处理 (DLP) 和硅基液晶 (LCOS) 投影仪
  • 服务器
  • 中央办公电信设备
  • 存储区域网络 (SAN)

All trademarks are the property of their respective owners.

TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 器件分别为内置本地温度传感器的单通道、双通道和三通道汽车类远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常为低成本 NPN 或 PNP 型晶体管或二极管,它们都是微控制器、微处理器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的组成部件。

针对多个器件制造商的远程精度均为 ±1°C,无需校准。两线制串口可接受 SMBus 写字节、读字节、发送字节和接收字节命令来配置器件。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1包括串联电阻抵消、可编程非理想因子、宽范围远程温度测量
(高达 +150°C)以及二极管故障检测。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1采用 8 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。

TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 器件分别为内置本地温度传感器的单通道、双通道和三通道汽车类远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常为低成本 NPN 或 PNP 型晶体管或二极管,它们都是微控制器、微处理器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的组成部件。

针对多个器件制造商的远程精度均为 ±1°C,无需校准。两线制串口可接受 SMBus 写字节、读字节、发送字节和接收字节命令来配置器件。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1包括串联电阻抵消、可编程非理想因子、宽范围远程温度测量
(高达 +150°C)以及二极管故障检测。

TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1采用 8 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP42x-Q1 ±1°C 远程和本地温度传感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 31日
应用简报 如何使用新型温度传感技术保护显示器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 10日
技术文章 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

TMP421SW-LINUX — 用于 TMP421 的 Linux 驱动程序

Linux 驱动程序支持 TMP421 系列远程和本地温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • tmp421
  • tmp422
  • tmp423
  • tmp441
  • tmp442
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/tmp421.c
  2. Documentation/hwmon/tmp421
源文件

drivers/hwmon/tmp421.c

其他文件

Documentation/hwmon/tmp421

 

启用驱动程序支持

使用“make (...)
参考设计

TIDA-01008 — 具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计

This reference design conserves power and extends life of LCD and backlight by adjusting the backlight brightness relative to the ambient light level. The capTIvate touch slider allows the brightness to be finetuned per the user's brightness preference. The sensitive thermal requirements of the (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01381 — 用于 LED 前照灯的汽车多通道温度传感参考设计

本参考设计详述了如何驱动一串矩阵 LED 前照灯、测量 LED 的温度以及实现热折返支持,从而在 LED 温度上升时减小 LED 中的电流以防止损坏 LED。该设计使用温度感应,而不是负温度系数 (NTC) 热敏电阻,目的是减少元件和实际导线以及微控制器使用引脚的数量。TIDA-01381 应与微控制器相连接,从而降低 LED 热折返电流。该设计的输入级包括电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性滤波器,可由汽车电池直接供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频