TMP275-Q1

正在供货

采用业界通用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的汽车类 ±0.75°C 温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 85 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive
Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 85 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
    • 温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 高精度:
    • −10°C 至 +85°C 范围内为 ±0.75°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.5°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 50µA(典型值)
    • 0.1µA(待机状态)
  • 分辨率:9 至 12 位,用户可选
  • 数字输出: SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容性
  • 8 个 I2C/系统管理总线 (SMBus) 地址
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 小型 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装和 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装
  • 无需指定加电序列,可在 V+ 之前使能双线制总线上拉
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
    • 温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 高精度:
    • −10°C 至 +85°C 范围内为 ±0.75°C(最大值)
    • −40°C 至 +125°C 范围内为 ±1.5°C(最大值)
  • 低静态电流:
    • 50µA(典型值)
    • 0.1µA(待机状态)
  • 分辨率:9 至 12 位,用户可选
  • 数字输出: SMBus™、两线制和 I2C 接口兼容性
  • 8 个 I2C/系统管理总线 (SMBus) 地址
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 小型 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装和 8 引脚小外形集成电路 (SOIC) 封装
  • 无需指定加电序列,可在 V+ 之前使能双线制总线上拉

TMP275-Q1 是一款具有 12 位模数转换器 (ADC) 的 ±0.75°C 精密集成数字温度传感器,可在低至 2.7V 的电源电压下运行,并且与德州仪器 (TI) LM75TMP75TMP75BTMP175 器件的引脚和寄存器兼容。TMP275-Q1 器件提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 两种封装,不需要外部元件便可测温。该器件能够以最高 0.0625°C(12 位),最低 0.5°C(9 位)的分辨率读取温度,从而允许用户编程更高的分辨率或更短的转换时间来最大限度地提升效率。该器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TMP275-Q1 器件 具有 SMBus 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得 TMP275-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板布局布线。

TMP275-Q1 是一款具有 12 位模数转换器 (ADC) 的 ±0.75°C 精密集成数字温度传感器,可在低至 2.7V 的电源电压下运行,并且与德州仪器 (TI) LM75TMP75TMP75BTMP175 器件的引脚和寄存器兼容。TMP275-Q1 器件提供 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 两种封装,不需要外部元件便可测温。该器件能够以最高 0.0625°C(12 位),最低 0.5°C(9 位)的分辨率读取温度,从而允许用户编程更高的分辨率或更短的转换时间来最大限度地提升效率。该器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TMP275-Q1 器件 具有 SMBus 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。厂家校准的温度精度和抗扰数字接口使得 TMP275-Q1 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的首选解决方案,而且无需针对分布式温度感测进行额外的系统级校准或复杂的电路板布局布线。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 配备 I2C 和 SMBus 接口并采用行业标准 LM75 外形尺寸和引脚排列的 TMP275-Q1 汽车级 ±0.75°C 温度传感器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 25日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训