主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TLVM365R1

正在供货

3-V to 65-V input, 1-V to 6-V output, 0.1-A synchronous buck converter power module

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 65
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态电压
    • -40°C 至 +125°C 的结温范围
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 输出电压和电流选项:
    • 3.3V 或 5V VOUT 的固定输出型号
    • 可调输出电压范围为 1V 至 6V
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 精密使能输入和开漏 PGOOD 指示器(用于控制、时序和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 设计用于可扩展的工业电源:
  • 使用 TLVM365R15 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态电压
    • -40°C 至 +125°C 的结温范围
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 输出电压和电流选项:
    • 3.3V 或 5V VOUT 的固定输出型号
    • 可调输出电压范围为 1V 至 6V
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 精密使能输入和开漏 PGOOD 指示器(用于控制、时序和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 设计用于可扩展的工业电源:
  • 使用 TLVM365R15 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入、同步直流/直流降压电源模块,它在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能并降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V 至 3.3V VOUT)。TLVM365R15 和 TLVM365R1 支持 3.3V 和 5V 固定输出电压以及 1V 至 6V 可调输出电压。这些器件仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TLVM365R15 和 TLVM365R1 专为出色的 EMI 性能和空间受限型应用而设计。

TLVM365R15 和 TLVM365R1 是 150mA 或 100mA、65V 输入、同步直流/直流降压电源模块,它在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能并降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V 至 3.3V VOUT)。TLVM365R15 和 TLVM365R1 支持 3.3V 和 5V 固定输出电压以及 1V 至 6V 可调输出电压。这些器件仅需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计。TLVM365R15 和 TLVM365R1 专为出色的 EMI 性能和空间受限型应用而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVM365R1x 针对尺寸和轻负载效率进行优化的 3V 至 65V、 100mA 和 150mA 宽 VIN 同步降压转换器电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 26日
功能安全信息 TLVM365R1x 3-V to 65-V, 100-mA and 150-mA Wide VIN Synchronous Buck Converter Po PDF | HTML 2023年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPSM365R15R Transient PSpice Model

SNVMCC2.ZIP (75 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
QFN-FCMOD (RDN) 11 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频