可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAC5112-Q1 预发布 具有 105dB 动态范围 ADC、114dB 动态范围 DAC 的汽车级低功耗立体声音频编解码器 Higher CMRR and temperature grade with smaller package or wettable-flank package options
TAC5212-Q1 预发布 具有 119dB 动态范围 ADC、120dB 动态范围 DAC 的汽车级高性能立体声音频编解码器 Higher CMRR and temperature grade with smaller package or wettable-flank package options

产品详情

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Analog inputs 6 Analog outputs 6 Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Automotive Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 立体声音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 16 位、20 位、24 位或 32 位数据
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 3D、低音、高音、EQ、去加重效果
    • 提供灵活的节能模式和性能
  • 立体声音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 在录音期间提供数字信号处理和噪声滤除功能
  • 六个音频输入引脚:
    • 一对立体声单端输入
    • 一对立体声全差分输入
  • 六个音频输出驱动器:
    • 全差动或单端立体声耳机驱动器
    • 全差动立体声线路输出
  • 低功耗:在 3.3V 模拟电源下为 14mW 立体声、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 可编程输入/输出模拟增益
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置电平
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频串行数据总线支持 I2S、左对齐/右对齐、DSP 和 TDM 模式
  • 广泛的模块化电源控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7V 至 3.6V
    • 数字内核:1.525V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.1V 至 3.6V
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 立体声音频 DAC:
    • 102dBA 信噪比
    • 16 位、20 位、24 位或 32 位数据
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 3D、低音、高音、EQ、去加重效果
    • 提供灵活的节能模式和性能
  • 立体声音频 ADC:
    • 92dBA 信噪比
    • 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
    • 在录音期间提供数字信号处理和噪声滤除功能
  • 六个音频输入引脚:
    • 一对立体声单端输入
    • 一对立体声全差分输入
  • 六个音频输出驱动器:
    • 全差动或单端立体声耳机驱动器
    • 全差动立体声线路输出
  • 低功耗:在 3.3V 模拟电源下为 14mW 立体声、48kHz 回放
  • 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
  • 可编程输入/输出模拟增益
  • 用于录音的自动增益控制 (AGC)
  • 可编程麦克风偏置电平
  • 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
  • I2C 控制总线
  • 音频串行数据总线支持 I2S、左对齐/右对齐、DSP 和 TDM 模式
  • 广泛的模块化电源控制
  • 电源:
    • 模拟:2.7V 至 3.6V
    • 数字内核:1.525V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.1V 至 3.6V

TLV320AIC3104-Q1 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。该器件包括基于寄存器的全面电源控制,可实现立体声 48kHz DAC 回放,在 3.3V 模拟电源下的功耗低至 14mW,因此非常适合汽车音频应用中的仪表组和音响主机系统。

TLV320AIC3104-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。在录音过程中可使用可编程滤波器,滤除在嘈杂和不可预测的环境中(例如激活紧急呼叫系统时)可能产生的可闻噪声。回放路径包括混频器/多路复用器功能(从立体声 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。

TLV320AIC3104-Q1 包含四个高功率输出驱动器以及两个全差分输出驱动器。高功率输出驱动器可驱动各种负载配置,例如,使用交流耦合电容器时,最多四个通道的单端 16Ω 耳机;或使用无电容器输出配置时的立体声 16Ω 耳机。这些参数使 TLV320AIC3104-Q1 能够在信息娱乐系统与仪表组领域的各种音频应用中充当 MCU 和扬声器放大器(例如 TPA3111D1-Q1)之间的接口。

立体声音频 DAC 支持从 8kHz 到 96kHz 的采样率,在 DAC 路径中包括可编程数字滤波,用于 32kHz、44.1kHz 和 48kHz 采样率下的 3D、低音、高音、中音效果、扬声器均衡和去加重功能。立体声音频 ADC 支持 8kHz 至 96kHz 采样率,前面是可编程增益放大器 (PGA) 或自动增益控制 (AGC) 电路,提供高达 59.5dB 的模拟增益,用于低电平麦克风输入。TLV320AIC3104-Q1 提供超高的启动 (8ms–1,408ms) 和衰减 (0.05s–22.4s) 编程范围。扩展的 AGC 范围可针对许多类型的应用对 AGC 进行微调。

如果不需要处理模拟或数字信号,可将器件置于特殊的模拟信号直通模式。此模式可显著降低功耗,因为在此直通操作期间,器件的大部分会断电。

串行控制总线支持 I2C 协议,而串行音频数据总线可针对 I2S、左右平衡、DSP 或 TDM 模式进行编程。包括一个用于生成灵活时钟的高度可编程 PLL,并支持从 512kHz 到 50MHz 的各种可用 MCLK 的所有标准音频速率,特别关注最流行的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 和 19.68MHz 系统时钟的情况。

TLV320AIC3104-Q1 由 2.7V 至 3.6V 的模拟电源、1.525V 至 1.95V 的数字内核电源以及 1.1V 至 3.6V 的数字 I/O 电源供电

TLV320AIC3104-Q1 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。该器件包括基于寄存器的全面电源控制,可实现立体声 48kHz DAC 回放,在 3.3V 模拟电源下的功耗低至 14mW,因此非常适合汽车音频应用中的仪表组和音响主机系统。

TLV320AIC3104-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。在录音过程中可使用可编程滤波器,滤除在嘈杂和不可预测的环境中(例如激活紧急呼叫系统时)可能产生的可闻噪声。回放路径包括混频器/多路复用器功能(从立体声 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。

TLV320AIC3104-Q1 包含四个高功率输出驱动器以及两个全差分输出驱动器。高功率输出驱动器可驱动各种负载配置,例如,使用交流耦合电容器时,最多四个通道的单端 16Ω 耳机;或使用无电容器输出配置时的立体声 16Ω 耳机。这些参数使 TLV320AIC3104-Q1 能够在信息娱乐系统与仪表组领域的各种音频应用中充当 MCU 和扬声器放大器(例如 TPA3111D1-Q1)之间的接口。

立体声音频 DAC 支持从 8kHz 到 96kHz 的采样率,在 DAC 路径中包括可编程数字滤波,用于 32kHz、44.1kHz 和 48kHz 采样率下的 3D、低音、高音、中音效果、扬声器均衡和去加重功能。立体声音频 ADC 支持 8kHz 至 96kHz 采样率,前面是可编程增益放大器 (PGA) 或自动增益控制 (AGC) 电路,提供高达 59.5dB 的模拟增益,用于低电平麦克风输入。TLV320AIC3104-Q1 提供超高的启动 (8ms–1,408ms) 和衰减 (0.05s–22.4s) 编程范围。扩展的 AGC 范围可针对许多类型的应用对 AGC 进行微调。

如果不需要处理模拟或数字信号,可将器件置于特殊的模拟信号直通模式。此模式可显著降低功耗,因为在此直通操作期间,器件的大部分会断电。

串行控制总线支持 I2C 协议,而串行音频数据总线可针对 I2S、左右平衡、DSP 或 TDM 模式进行编程。包括一个用于生成灵活时钟的高度可编程 PLL,并支持从 512kHz 到 50MHz 的各种可用 MCLK 的所有标准音频速率,特别关注最流行的 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz 和 19.68MHz 系统时钟的情况。

TLV320AIC3104-Q1 由 2.7V 至 3.6V 的模拟电源、1.525V 至 1.95V 的数字内核电源以及 1.1V 至 3.6V 的数字 I/O 电源供电

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV320AIC3104 正在供货 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 Catalog version

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV320AIC3104EVM-K — TLV320AIC3104 评估模块和 USB 主板

The TLV320AIC3104EVM-K is a combination of two boards the EVM and a PDK to allow operation with personal computors. The TLV320AIC3104EVM is an EVM manufactured in Texas Instruments modular EVM form factor. This evaluation module (EVM) is a complete stereo audio codec with several inputs and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV320AIC3104 IBIS Model

SLIM118.ZIP (83 KB) - IBIS Model
计算工具

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC3007 具有集成 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3100 具有音频处理和单声道 D 级放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3101 具有 6 个输入、6 个输出、扬声器/耳机放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器 TLV320AIC3104 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3104-Q1 具有 6 个音频输入引脚和 6 个音频输出驱动器的汽车类低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3105 具有 6 个输入、6 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3106-Q1 具有耳机放大器和增强数字效果的汽车类低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3107 具有集成单声道 D 级放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3109-Q1 汽车类低功耗 96kHz 单声道音频编解码器 TLV320AIC3110 具有 1.3W 立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3204 采用 PowerTune™ 技术的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3206 具有 DirectPath™ 耳机放大器的低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254-Q1 采用 miniDSP 和 PowerTune™ 技术的汽车类超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器 TLV320AIC34 低功耗 4 通道编解码器
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频系统的低功耗立体声模数转换器 (ADC) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00724 — 汽车紧急呼叫 (eCall) 音频系统参考设计

汽车紧急呼叫 (eCall) 系统所需的效率和诊断功能催生了针对音频子系统的独特要求,如扬声器诊断和低功耗。此参考设计展示了如何将我们的汽车双通道音频编解码器 (TLV320AIC3104-Q1) 和 D 类音频放大器 (TAS5411-Q1) 用于 eCall 应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频