主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

TLC6C598

正在供货

TLC6C598 8 位移位寄存器 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TLC6C5816-Q1 正在供货 具有诊断功能的汽车类电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器 16 versus 8 bit and 16 versus 8 channels.

产品详情

Number of channels 8 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.4 Features Serial interface Iq (typ) (mA) 0.13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
Number of channels 8 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.4 Features Serial interface Iq (typ) (mA) 0.13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 3V 至 5.5V 的宽 VCC范围
  • 40V 的最大输出额定值
  • 8 路功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出:50mA 持续电流 (VCC = 5V) 或者 200mA 脉宽调制 (PWM) 电流(单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)
  • 热关断保护
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器由单一输入清零
  • 低功耗
  • 缓开关时间(tr和 tf),这十分有助于减少电磁干扰 (EMI)
  • 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装

应用

  • 电器显示面板
  • 电梯显示面板
  • PLC 功能指示器
  • 七段显示器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3V 至 5.5V 的宽 VCC范围
  • 40V 的最大输出额定值
  • 8 路功率双扩散金属氧化物半导体 (DMOS) 晶体管输出:50mA 持续电流 (VCC = 5V) 或者 200mA 脉宽调制 (PWM) 电流(单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)
  • 热关断保护
  • 针对多级的增强型级联
  • 所有寄存器由单一输入清零
  • 低功耗
  • 缓开关时间(tr和 tf),这十分有助于减少电磁干扰 (EMI)
  • 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP)-PW 封装

应用

  • 电器显示面板
  • 电梯显示面板
  • PLC 功能指示器
  • 七段显示器

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC6C598 器件是一款单片、中等电压、低电流功率 8 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如,LED)而设计。

此器件包含一个 8 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 8 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:输出额定值为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试下可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。

TLC6C598 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。

TLC6C598 器件是一款单片、中等电压、低电流功率 8 位移位寄存器,专为负载功率要求相对适中的系统(例如,LED)而设计。

此器件包含一个 8 位串入、并出移位寄存器,此寄存器为一个 8 位 D 类存储寄存器提供数据。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。输出为低侧、漏极开路 DMOS 晶体管输出:输出额定值为 40V 及 50mA 持续灌电流或者 200mA PWM 电流(VCC = 5V 时,单脉冲持续时间短于 1ms 且平均电流低于 50mA)。该器件内置热关断保护,在人体模型和 200V 机器模型测试下可提供高达 2000V 的静电放电 (ESD) 保护。

TLC6C598 的额定工作环境温度范围为 -40°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC6C598 8 位移位寄存器 LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 6月 20日
白皮书 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 英语版 2020年 9月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TLC6C598 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM311B.ZIP (29 KB) - PSpice Model
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
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频