TL2845B

正在供货

具有 8.4V/7.6V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 -40°C 至 85°C 的 30V、0.2A 高性能 500KHz 电流模式 PWM

产品详情

Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Current Topology Boost, Flyback Rating Catalog Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 500kHz 电流模式运行
  • 自动前馈补偿
  • 用于逐周期电流限制的锁存 PWM
  • 具有欠压闭锁的内部修整基准
  • 具有迟滞的高电流图腾柱输出欠压闭锁
  • 双脉冲抑制
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 500kHz 电流模式运行
  • 自动前馈补偿
  • 用于逐周期电流限制的锁存 PWM
  • 具有欠压闭锁的内部修整基准
  • 具有迟滞的高电流图腾柱输出欠压闭锁
  • 双脉冲抑制

TL284xB 和 TL384xB 系列控制集成电路提供了实现离线式或者直流到直流固定频率电流模式控制方案所需的功能,且只采用了极少的外部元件。内部实现的电路包括一个欠压闭锁 (UVLO) 和一个经过修整以在误差放大器输入端上提供高准确度的高精度基准。其它内部电路包括用于确保闭锁操作的逻辑电路、一个负责提供限流控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,和一个专为供应或吸收高峰值电流而设计的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,适用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

TL284xB 和 TL384xB 系列产品与标准 TL284x 和 TL384x 引脚兼容并具有下列改进。额定启动电流为 0.5mA (最大值),同时振荡器放电电流被修整为 8.3 mA(典型值)。此外,在欠压锁定情况下,输出具有一个 1.2V 的最大饱和电压,同时吸收 10mA 的电流 (VCC = 5V)。

这些系列的成员之间的主要差异是 UVLO 阈值及最大占空比范围。TLx842B 和 TLx844B 上的 16V(开启)和 10V(关闭)的典型 UVLO 阈值使得它们非常适合于离线应用。TLx843B 和 TLx845B 器件相应的典型阈值为 8.4V(开启)和 7.6V(关闭)。TLx842B 和 TLx843B 器件可在占空比接近 100% 的情况下运行。借助于附加的内部切换触发器,TLx844B 和 TLx845B 可获得 0% 至 50% 的占空比范围,此附加的内部切换触发器可每隔一个时钟周期封锁输出。TL284xB 系列器件额定运行温度为 –40°C 至 85°C;TL384xB 系列器件额定运行温度为 0°C 至 70°C。

TL284xB 和 TL384xB 系列控制集成电路提供了实现离线式或者直流到直流固定频率电流模式控制方案所需的功能,且只采用了极少的外部元件。内部实现的电路包括一个欠压闭锁 (UVLO) 和一个经过修整以在误差放大器输入端上提供高准确度的高精度基准。其它内部电路包括用于确保闭锁操作的逻辑电路、一个负责提供限流控制的脉宽调制 (PWM) 比较器,和一个专为供应或吸收高峰值电流而设计的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,适用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

TL284xB 和 TL384xB 系列产品与标准 TL284x 和 TL384x 引脚兼容并具有下列改进。额定启动电流为 0.5mA (最大值),同时振荡器放电电流被修整为 8.3 mA(典型值)。此外,在欠压锁定情况下,输出具有一个 1.2V 的最大饱和电压,同时吸收 10mA 的电流 (VCC = 5V)。

这些系列的成员之间的主要差异是 UVLO 阈值及最大占空比范围。TLx842B 和 TLx844B 上的 16V(开启)和 10V(关闭)的典型 UVLO 阈值使得它们非常适合于离线应用。TLx843B 和 TLx845B 器件相应的典型阈值为 8.4V(开启)和 7.6V(关闭)。TLx842B 和 TLx843B 器件可在占空比接近 100% 的情况下运行。借助于附加的内部切换触发器,TLx844B 和 TLx845B 可获得 0% 至 50% 的占空比范围,此附加的内部切换触发器可每隔一个时钟周期封锁输出。TL284xB 系列器件额定运行温度为 –40°C 至 85°C;TL384xB 系列器件额定运行温度为 0°C 至 70°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UC2845A 正在供货 具有 8.4V/7.6V UVLO 50% 占空比、温度范围为 40°C 至 85°C 的 30V、1A、500KHz 电流模式 PWM 控制器 Pin-to-pin equivalent alternate product

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLx84xB 高性能电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 29日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频