TL062

正在供货

双通道、30V、1MHz、输入接近 V+、JFET 输入运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TL072H 正在供货 工作温度范围为 -40°C 至 125°C 且输入接近 V+ 的双路、40V、5MHz、4mV 失调电压、20V/µs 运算放大器 Wider temperature range (-40°C to 125°C), higher slew rate (20 V/us), wider voltage range (4.5 V to 40 V) and improved offset voltage drift

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 42 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 86 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 7 Rail-to-rail In to V+ GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 42 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Offset drift (typ) (µV/°C) 10 Features Standard Amps Input bias current (max) (pA) 200 CMRR (typ) (dB) 86 Iout (typ) (A) 0.01 Architecture FET Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 极低功耗
  • 典型电源电流:每个放大器 200µA
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低输入偏置和失调电流
  • 共模输入电压范围 包括 V CC+
  • 输出短路保护
  • 高输入阻抗:JFET 输入级
  • 内部频率补偿
  • 无闩锁操作
  • 高压摆率:3.5 V/µs(典型值)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  • 极低功耗
  • 典型电源电流:每个放大器 200µA
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低输入偏置和失调电流
  • 共模输入电压范围 包括 V CC+
  • 输出短路保护
  • 高输入阻抗:JFET 输入级
  • 内部频率补偿
  • 无闩锁操作
  • 高压摆率:3.5 V/µs(典型值)
  • 对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品, 所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。

TL06x(TL061、TL062 和 TL064)系列业界通用运算放大器以较低功耗镜像 TL07x 和 TL08x 系列运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有高输入阻抗、宽带宽、高压摆率以及低输入失调电压和输入偏置电流。高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及宽工作温度范围可支持将 TL06x 器件用于条件严苛、环境严苛的应用。

TL06x(TL061、TL062 和 TL064)系列业界通用运算放大器以较低功耗镜像 TL07x 和 TL08x 系列运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,具有高输入阻抗、宽带宽、高压摆率以及低输入失调电压和输入偏置电流。高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器以及宽工作温度范围可支持将 TL06x 器件用于条件严苛、环境严苛的应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL06xx 低功耗 JFET 输入运算放大器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2023年 8月 17日
应用手册 Understanding Operational Amplifier Specifications. (Rev. B) PDF | HTML 2023年 5月 2日
应用手册 了解运算放大器规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 27日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DUAL-DIYAMP-EVM — 双通道通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DUAL-DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它专为采用行业标准 SOIC-8 封装的双封装运算放大器而设计。它可实现各种电路配置,例如反相和同相放大器、Sallen Key 滤波器、多反馈滤波器、具有基准缓冲器的差动放大器、具有双反馈的 RISO、单端输入至差动输出、差动输入至差动输出、2 个运算放大器仪表放大器和并联运算放大器。

DUAL-DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TL062, TL062A, TL062B PSpice Model

SLOJ063.ZIP (0 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频