THVD8000
- 3V 至 5.5V 电源电压
- 半双工通信
- f0/bps = 10 时数据速率高达 500Kbps
- f0/bps < 10 时可实现更高数据速率
- 具有开关键控 (OOK) 调制功能的 RS-485 电气信号
- 引脚可选载波频率:125kHz – 5MHz
- 展频时钟,可实现出色的 EMI 性能
- 无极性
- TX 超时,以避免出现总线阻塞情况
- 运行共模范围:–7V 至 12V
- 总线 I/O 保护
- ±18V 直流故障保护
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±15kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
- 适用于空间受限的应用的 8 引脚 SOT-23 封装
THVD8000 是具有内置开关键控 (OOK) 调制和解调功能的 RS-485 收发器,用于实现电力线通信。通过将数据调制到现有电力线上,可实现在同一对导线中同时进行电力输送和数据通信,从而显著降低系统成本。
引脚可编程接口可简化系统设计。可以通过更改 F_SET 引脚上的外部电阻器来调节载波频率。宽范围载波频率使系统设计人员能够灵活地选择外部电感器和电容器。此外,OOK 调制不受数据极性的影响,可简化系统安装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 OOK 调制功能、适用于电力线通信的 THVD8000 RS-485 收发器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 6月 29日 | |
应用简报 | 太阳能应用中的电力线通信 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 13日 | |
应用手册 | 将传统 RS-485 系统与 TI 基于 RS-485 的 Powerbus 结合使用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 15日 | |
应用手册 | Using THVD80x0 Devices to Communicate on Lower Voltage (<=36V) AC Power Lines | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
应用手册 | 如何将 THVD8000 应用于星型网络系统 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |
应用手册 | Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |||
应用手册 | 两轮电动车系统介绍与THVD8000在两轮电动车上的应用 | 2022年 1月 11日 | ||||
应用手册 | THVD8000 设计指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 10月 5日 | ||
用户指南 | THVD8000 EVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 9月 16日 | ||
技术文章 | How RS-485 transceivers with OOK modulation simplify power line communication in b | PDF | HTML | 2020年 6月 12日 | |||
证书 | THVD8000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 5月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
PLC010935BP — PLC010935BP 适用于太阳能电力线通信的 BoosterPack™ 插件模块参考设计
PLC010935BP BoosterPack™ 插件模块是 TIDA-010935 参考设计的可订购版本。 此 BoosterPack 插件模块与适用于 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0G3507 LaunchPad™ 开发套件搭配使用,通过 UART 转 PLC THVD8000 和 THS6222 线路驱动器实现电力线通信 (PLC)。 了解 THS6222 器件失真性能和输出驱动、THVD8000 开关键控调制以及 Arm Cortex-M0+ MCU 硬件和软件功能的优势,从而为各种应用启用 PLC。
评估板
THVD8000EVM — 具有 RS-485 过功率总线功能的 THVD8000 评估模块
此评估模块 EVM 用于评估 THVD8000。通过分别连接 Vcc/GND 和 Vbb/GNB,可实现 RS-485 总线供电功能。根据应用的不同,开关可能选择不同的 OOK 载波频率。所有逻辑信号均可通过接头和测试点获得,并且可通过配置正确的跳线轻松转换模式。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-010935 — 太阳能电力线通信参考设计
该参考设计展示了如何为高压直流和交流线路实现电力线通信 (PLC)。具体而言,该设计旨在展示从多个太阳能电池板到连接或嵌入到串式逆变器输入的数据聚合器的通信。
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。