THVD2412V

正在供货

具有灵活 IO 和 70V 受保护总线故障的 3V 至 5.5V、1Mbps、全双工 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (MBits) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Extended common mode, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 5600 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (MBits) 1 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, Extended common mode, Fault protection, IEC ESD protection, PROFIBUS Isolated No Supply current (max) (µA) 5600 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 3V 至 5.5V RS-485 电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 用于逻辑信号接口的 1.65V 至 5.5V 电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • THVD2410V、THVD2412V:250kbps 和 1Mbps
    • THVD2450V、THVD2452V:20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±70V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • 半双工器件:±15kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • 全双工器件:±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 提供两种速度等级的半双工和全双工器件
  • 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 扩展的运行共模电压范围:±25V
  • 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 5µA
    • 运行期间静态电流:< 5.3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)(在 -7V 至 12V 的共模范围内)
  • 小型 3mm x 3mm VSON 封装(可节省布板空间)或 14-SOIC 封装(可方便插接)
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 3V 至 5.5V RS-485 电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 用于逻辑信号接口的 1.65V 至 5.5V 电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • THVD2410V、THVD2412V:250kbps 和 1Mbps
    • THVD2450V、THVD2452V:20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±70V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • 半双工器件:±15kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • 全双工器件:±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 提供两种速度等级的半双工和全双工器件
  • 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 扩展的运行共模电压范围:±25V
  • 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 5µA
    • 运行期间静态电流:< 5.3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)(在 -7V 至 12V 的共模范围内)
  • 小型 3mm x 3mm VSON 封装(可节省布板空间)或 14-SOIC 封装(可方便插接)

THVD24xxV 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对逻辑信号接口使用 1.65V 至 5.5V 电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护组件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,更宽的 ±25V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。

THVD24xxV 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对逻辑信号接口使用 1.65V 至 5.5V 电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护组件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,更宽的 ±25V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ‌HVD24xxV 具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的 ±70V 故障保护、3V 至 5.5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THVD24X2VEVM — THVD24X2V 系列器件评估模块 (EVM)

THVD24X2VEVM 是一款采用 14-SOIC (D) 封装、具有可选数据速率的全双工 RS-485 收发器,可快速评估 TI 的 THVD24X2V 系列器件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频