THVD1512

正在供货

具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -15 to 15 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 18000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -15 to 15 Number of nodes 256 Features Extended common mode, IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 集成总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 扩展级运行共模:± 15V
  • 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行期间的电流:< 1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)
  • 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 集成总线 I/O 保护
    • ±30kV HBM ESD
    • ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
  • 扩展级运行共模:± 15V
  • 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
  • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行期间的电流:< 1mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)

THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
THVD1424 正在供货 具有压摆率控制、集成式可切换终端和双工切换的 RS-485 收发器 Half-duplex, full-duplex switchable, integrated termination, and 1.65-V to 5.5-V flexible IO support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 THVD15xx 5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 12月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)
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
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频