THVD1500

正在供货

具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 660 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -18 to 18 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 660 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 达到或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±10kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 扩展的工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行静态电流:小于 660µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 低 EMI 500kbps
  • 达到或超出 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准的要求
  • 4.5V 至 5.5V 电源电压
  • 半双工 RS-422/RS-485
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±10kV IEC 61000-4-2 空气间隙放电
    • ±2kV IEC 61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 扩展的工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:小于 1µA
    • 运行静态电流:小于 660µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
  • 低 EMI 500kbps

THVD1500 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1500 适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD1500 采用可实现简易兼容性的工业标准 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。

THVD1500 是适用于工业应用的强大半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。

该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,因此 THVD1500 适用于长电缆上的 多点 应用。

THVD1500 采用可实现简易兼容性的工业标准 8 引脚 SOIC 封装。该器件的温度范围是 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1510 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 This pin-to-pin compatible device has increased IEC ESD (18 kV), EFT performance and 500-kbps operation
THVD1520 正在供货 具有 ±8kV IEC ESD 保护功能且速率高达 10Mbps 的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers 10Mbps data rate, integrated 8-kV IEC ESD and 4-kV IEC EFT protections
THVD1550 正在供货 具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 This pin-to-pin compatible device has increased IEC ESD (18 kV), EFT performance and 50-Mbps operation
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
THVD1400 正在供货 采用小型封装选项、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、500Kbps、RS-485 收发器 Supports 3-V to 5.5-V supply voltage.
THVD1454 正在供货 具有集成式 120Ω 可切换终端的 3V 至 5.5V 半双工 RS-485 收发器 Supports switchable data rate and internal termination

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±8kV IEC ESD 保护功能的 THVD1500 500kbps RS-485 收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 28日
技术文章 Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers PDF | HTML 2019年 4月 9日
技术文章 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019年 3月 29日
技术文章 What is an EFT? Part 2 PDF | HTML 2018年 7月 17日
技术文章 How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings PDF | HTML 2017年 11月 13日
应用手册 Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 2017年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS-485 半双工评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用任一 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 或 SN65HVD96 半双工收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
光学模块

WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI — WINSE R454B 制冷剂传感器模块

ZRT512C-R454B-4-A refrigerant sensor module is a smart infrared type sensor module, integrated with TI MCU and analog device, using non-dispersive infrared (NDIR) principle to detect the existence of refrigerant, with good selectivity and non-oxygen dependent. It is a compact high performance (...)

仿真模型

THVD1500 IBIS Model

SLLM361.ZIP (31 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010030 — 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种低待机和运输模式电流消耗、高 SOC 计量精度、13S、48V 锂离子电池组设计。它能够高精度地监控每个电池电压、电池组电流和温度,并防止锂离子电池组出现过压、欠压、过热和过流现象。基于 bq34z100-g1 的 SOC 计量利用阻抗跟踪算法,可以在室温下实现高达 2% 的精度。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,此设计可实现 50μA 待机功耗和 5μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并延长运输时间和空闲时间。此外,这种设计还支持可正常运行的固件,这样有助于缩短产品研发时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010074 — 适用于电信 BBU 和电动摩托车电池的经济实惠型锂离子电池组参考设计

此参考设计是一种在待机和运输模式下具有低电流消耗的 16S-17S LiFePO4 锂离子电池组设计,适用于备用电信电池和电动摩托车。此参考设计用于 2 层 PCB。9S-15S AFE bq76940 可监控前 15 节电池的电压,而双通道通用放大器 LM2904B 可监控第 16 节和第 17 节电池的电压。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,该设计可保护电池组不受过压、欠压、过流和过热的破坏,并且可降低待机和运输模式下的功耗,从而实现更长的运输时间和空闲时间。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计

基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计是一款基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。6LoWPAN 网状网络解决了一些主要问题,例如符合标准的互操作性、可靠性、安全性和长距离连接能力。此设计可使用一个可通过以太网主干通信访问的 Web 服务器对终端设备进行远程监控。它还提供了 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010036 — 使用独立 ADC 的单相并联电表参考设计

此参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现 0.5 级单相电能测量。结合分流传感器和紧凑型抗磁干扰电源,该设计可提供对磁篡改攻击的抵御能力。该设计还能够检测因中性线断开导致的潜在篡改问题。高性能 ARM Cortex-M4 MCU 计算计量值并结合 8kHz 采样率,可增加电能质量功能,例如独立谐波分析。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010037 — 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计

此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 类分相电能计量。独立 ADC 对电流互感器 (CT) 在 8kHz 时的输出进行取样,测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对 CT 输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-060027 — 保护 RS-485 收发器免受持续高电压/电过应力影响的参考设计

This reference design proposes an implementation of combining Positive Temperature Coefficient (PTC) fuses and Silicon Diode Alternating Current (SIDAC) devices to keep the transceivers alive under sustained exposure to high voltage. It highlights the capability of this particular protection (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频