THS7372
- 一个用于CVBS视频的 SDTV 视频放大器
- 3 个固定 全高清 1080p60 过滤器用于 Y’/P’B/P’R, G’B’R’, 或者计算机 RGB 输出
- 六阶低通滤波器:
- SD 通道: 在 9.5 MHz下,–3 dB
- 固定全高清通道: 在 72 MHz下,–3 dB
- 多用输入变压:
- 具有 300-mV 输出漂移的 DC 耦合输入
- 具有同步顶端箝位或偏压的AC耦合电路
- 内置 6-dB 增益 (2 V/V)
- +2.7-V 至 +5-V 单电源操作
- 轨至轨输出:
- 自轨道 100 mV 之内的输出摆幅: 允许AC或者DC输出耦合
- 支持驱动 2 个视频线路/通道
- 低总静态电流:在 3 V 电压下 3.5 mA
- 停用电源电流功能:0.1 µA
- 低差分增益/相位:0.2%/0.35°
- RoHS-符合 TSSOP-14 封装
使用革命性的,硅-锗(SiGe) BiCom3X 互补过程制造, THS7372是一款低功耗, 单电源, 2.7-V 至 5-V, 4 通道集成视频缓冲器。 它包含一个SDTV 过滤器和3个固定全高清 (真高清) HDTV过滤器。 所有滤波器特有六阶巴特沃斯(Butterworth)特性,可用作模数转化器(DAC)重构过滤器或模数转换器 (ADC) 图形保真滤波器。
THS7372有灵活输入耦合能力, 并能被设置用于ac或者dc耦合输入。 300-mV输出水平偏移允许具有0-V输入的全同步动态输出范围。 AC-耦合模式包含一个透明同步顶端箝位电路以提供 CVBS, Y', 和 G'B'R' 信号。 可通过添加一个外部电阻到 VS+来很容易地实现对P'B/P'R的AC耦合偏压。
THS7372是大范围视频缓冲应用的理想选择。 它的具有6-dB增益的轨到轨输出阶段允许ac和dc线路驱动。 能驱动双线路, 或者 75-Ω 负载, 允许作为视频线路驱动器的最大灵活性 在 3.3 V 和 0.1 μA (关闭模式) 下的23.4-mA 总静态电压使它非常适合必须满足功率敏感的系统。 能源之星 标准。
THS7372的封装方式为TSSOP-14 无铅和环保 (RoHS-符合)封装方式。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4 通道视频放大器,具有一个 CVBS 和三个全高清滤波器,6-dB 增益 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 10月 17日 | |
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点