可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TCAN1046V-Q1
- AEC-Q100 标准:符合汽车应用要求
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 两个具有独立模式控制功能的高速 CAN 收发器
- 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准中的要求
- 提供功能安全
- 支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能(数据速率为 2、5 和 8Mbps)
- 具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量
- 在负载型 CAN 网络中实现更快的数据速率
- I/O 电压范围支持 1.7V 至 5.5V
- 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 应用
- 保护特性:
- 总线故障保护:±58V
- 欠压保护
- TXD 显性超时 (DTO)
- 数据速率低至 9.2kbps
- 热关断保护 (TSD)
- 工作模式:
- 正常模式
- 支持远程唤醒请求功能的低功耗待机模式
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 支持热插拔:在总线和 RXD 输出上可实现上电/断电无干扰运行
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 接收器共模输入电压:±12V
- 采用 SOIC (14) 封装和无引线 VSON (14) 封装 (4.5mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查 (AOI) 功能
TCAN1046A-Q1 是一款双路高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。
TCAN1046V-Q1 收发器支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps)。 TCAN1046V-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许将收发器 IO 直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 逻辑 IO。两个 CAN 通道通过待机引脚支持独立的模式控制。这提供了在不影响其他 CAN 通道状态的情况下将每个收发器置于其低功耗状态、待机模式的功能。在待机模式下, TCAN1046V-Q1 可通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 实现远程唤醒。此类 TCAN1046V-Q1 收发器 还包括很多保护和诊断功能,支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和高达 ±58V 的总线故障保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCAN1046V-Q1 双路汽车类故障保护 CAN 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 31日 |
功能安全信息 | TCAN1046V-Q1 and TCAN1046-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Dis | PDF | HTML | 2021年 1月 21日 | |||
用户指南 | TCAN1046V Evaluation Module | 2018年 8月 19日 |
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
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。