TCAN1042-Q1

正在供货

具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TCAN1044A-Q1 正在供货 具有待机模式的增强型汽车 CAN 收发器 Alternative packaging and enhanced features

产品详情

Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 2000000 Rating Automotive
Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 4.5 to 5.5 Bus fault voltage (V) -58 to 58 Signaling rate (max) (bps) 2000000 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
  • 提供功能安全
  • “Turbo”CAN:
    • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • EMC 性能:支持 SAE J2962-2 和 IEC 62228-3(最高 500kbps)无需共模扼流圈
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未供电时具有理想无源行为
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态 (无负载)
    • 在总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性
    • IEC ESD 保护高达 ±15kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
    • VCC 和 VIO (仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO) - 数据速率低至 10kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围为 –55°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (8) 封装和无引线 VSON (8) 封装 (3.0mm x 3.0mm),提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准
  • 提供功能安全
  • “Turbo”CAN:
    • 所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项支持 5Mbps
    • 具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量
    • 在有负载 CAN 网络中实现更快的数据速率
  • EMC 性能:支持 SAE J2962-2 和 IEC 62228-3(最高 500kbps)无需共模扼流圈
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
  • 未供电时具有理想无源行为
    • 总线和逻辑引脚处于高阻态 (无负载)
    • 在总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行
  • 保护特性
    • IEC ESD 保护高达 ±15kV
    • 总线故障保护:±58V(非 H 型号)和 ±70V(H 型号)
    • VCC 和 VIO (仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO) - 数据速率低至 10kbps
    • 热关断保护 (TSD)
  • 接收器共模输入电压:±30V
  • 典型循环延迟:110ns
  • 结温范围为 –55°C 至 150°C
  • 采用 SOIC (8) 封装和无引线 VSON (8) 封装 (3.0mm x 3.0mm),提高了自动光学检测 (AOI) 能力

这款 CAN 收发器系列符合 ISO1189-2 (2016) 高速 CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达 2Mbps(兆位每秒)的 CAN FD 网络。器件型号包含“G”后缀的器件旨在实现高达 5Mbps 的数据速率,器件型号包含“V”后缀的器件配有提供 I/O 电平的辅助电源输入,用于设置输入引脚阈值和 RXD 输出电平。 该系列具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。此外,所有器件都提供多种保护特性来提高器件和网络的耐用性。

这款 CAN 收发器系列符合 ISO1189-2 (2016) 高速 CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达 2Mbps(兆位每秒)的 CAN FD 网络。器件型号包含“G”后缀的器件旨在实现高达 5Mbps 的数据速率,器件型号包含“V”后缀的器件配有提供 I/O 电平的辅助电源输入,用于设置输入引脚阈值和 RXD 输出电平。 该系列具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。此外,所有器件都提供多种保护特性来提高器件和网络的耐用性。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN1042-Q1具有 CAN FD 和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 12月 16日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训