主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 通用 I/O (GPIO)

TCAL9539

正在供货

具有中断、复位和灵活 I/O 配置的16位低压 I²C 总线和 SMBus I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.08 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of I/Os 16 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable I/O level, Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 1.08 Supply voltage (max) (V) 3.6 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 工作电源电压范围为 1.08V 至 3.6V
  • 1.8mV 时具有 1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 硬件地址引脚,允许在同一 I2C/SMBus 总线上支持两个器件
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置 I/O 驱动强度寄存器
  • 上拉电阻和下拉电阻配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作电源电压范围为 1.08V 至 3.6V
  • 1.8mV 时具有 1µA(典型值)的低待机电流消耗
  • 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
  • 硬件地址引脚,允许在同一 I2C/SMBus 总线上支持两个器件
  • 低电平有效复位输入 (RESET)
  • 开漏低电平有效中断输出 (INT)
  • 输入或输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 可配置 I/O 驱动强度寄存器
  • 上拉电阻和下拉电阻配置寄存器
  • 内部上电复位
  • SCL 或 SDA 输入端上有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCAL9539 器件可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展并在 1.08V 至 3.6V VCC 下运行。

该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I2C 时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9539)可提供简单解决方案。

TCAL9539 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出。

TCAL9539 器件可为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展并在 1.08V 至 3.6V VCC 下运行。

该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I2C 时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL9539)可提供简单解决方案。

TCAL9539 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻、可锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏或推挽输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAL9539 具有中断输出、复位和配置寄存器的低电压转换、16 位 I2C 总线、SMBus I/O 扩展器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 23日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers PDF | HTML 2024年 5月 14日
应用手册 TCAL 敏捷 I/O 扩展器的特性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IO-EXPANDER-EVM — IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424ATCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 24 查看选项
WQFN (RTW) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频