数据表
TCA9801
- 双通道双向缓冲器
- 在 B 侧集成了电流源,不需要外部 B 侧电阻器
- 超低功耗
- 无静态电压偏移,低 VOL
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 在 A 侧上,工作电源电压范围为 0.8V 至 3.6V
- 在 B 侧上,工作电源电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 高电平有效中继器使能输入
- A 侧断电高阻抗 I2C 总线引脚
- 断电反射功率保护 I2C 总线引脚
- 支持时钟拉伸和多主仲裁
- 0.5mA 至 3mA 的电流源选项系列
TCA9801 是一款适用于 I2C 总线和 SMBus/PMBus 系统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至 0.8V)和较高电压(1.65V 至 3.6V)之间提供双向电平转换。TCA9801 在器件 B 侧 具有 一个内部电流源,因而 B 侧不需要外部上拉电阻器。该电流源还提供改进的上升时间和超低功耗。
TCA9801 能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情况下提供真正的缓冲(而不是 pass-FET 解决方案)。这意味着 TCA9801 的 A 侧和 B 侧上的 VOL 极低(约为 0.2V),有助于消除由于固定的 VIL 阈值导致的通信问题。TCA9801 的另一个重要特性是没有电源定序要求或电源依赖性。VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB。这使得系统设计人员可以灵活地使用 TCA9801。
TCA9801 是由四种器件组成的产品系列中的一部分,每种器件有不同的电流源强度(请参见器件比较表)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA9801 电平转换 I2C 总线缓冲器/中继器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 5月 22日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
应用简报 | 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 31日 | |
应用手册 | Why, When, and How to use I2C Buffers | 2018年 5月 23日 | ||||
应用手册 | Advantages and Design Considerations of the TCA980x Family | 2017年 3月 30日 | ||||
应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015年 12月 3日 | ||||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA9802EVM — TCA980x 系列 I²C 和 SMBus 电平转换器评估模块
借助 TCA9802EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到缓冲器,并将 I2C 命令传递至板载从属器件 TMP102。该 EVM 使设计人员能够加载并测试不同的电容负载,还可作为将串联电阻器替换为电感器的选项,从而模拟电缆的寄生电感。可轻松、精确地对上升时间、功耗和延迟时间等参数进行评估。
用户指南: PDF
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。