数据表
TCA9537
- I2C 至 GPIO 扩展器
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
- 可通过 I2C 通用呼叫实现的软件复位
- 用于外部复位控制的 RESET 输入引脚
- 专用的 INT 输出
- 1MHz 快速+ 模式 I2C 总线
- 输入和输出配置寄存器
- 极性反转寄存器
- 内部上电复位
- 加电时所有通道均被配置为输入
- SCL 和 SDA 输入端装有噪声滤波器
- 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
TCA9537 是用于 I2C 总线的 4 位 I/O 扩展器,可在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 下运行。它可通过 I2C 接口为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。
系统控制器可以通过写入 I/O 配置寄存器位将 I/O 启用为输入或输出。针对每次输入或输出的数据保存在相应的输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。
TCA9537 开漏中断输出(INT)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。
发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用 I2C 软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态) 或使用 RESET 引脚将 TCA9537 复位。
空白
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA9537 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 6月 15日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
用户指南 | TCA9536EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA9536EVM — TCA9536 4 位 I²C I/O 扩展器评估模块
TCA9536 评估模块可为用户提供测试 TCA9536 和 TCA9537 的选项。该评估模块支持在 SDA/SCL 上配备可调上拉电阻器,以及指示上电和 GPO 信号的 LED 指示灯。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。